ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)【1~10個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 手のひらコーティング【10~100個入り】 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,471円 ( 6,018円 ) | 1日目 |
3,948円 ( 4,343円 ) | 1日目 |
4,119円 ( 4,531円 ) | 1日目 |
【特長】
・耐久性と装着感を兼ね備えたヘッドバンドタイプのイヤーマフです
・パッド入りのヘッドバンドとイヤークッションによる快適な装着感です
・イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします
・遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です
・"AirFlowControlTechnology"で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました
【用途】
・ジェットエンジンの製造(整備を含む。)、航空機発着場、製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。)、造船、製鉄、鉱山坑内、製缶、ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場などにおいて、作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
イヤーマフ,重量:170g
5通常価格(税別):3,968円

スリーエムジャパン
PELTOR イヤーマフ
4.9通常価格(税別):4,937円~

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):1,658円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.2通常価格(税別):648円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
5通常価格(税別):590円

ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング
4.4通常価格(税別):1,301円~

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g
5通常価格(税別):288円