17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バッフル付き三角フラスコ

通常単価(税別)
4,95033,280
税込単価
5,44536,608
通常出荷日:11日目

【特長】・バッフル(邪魔板)により、効率よく撹拌を行うことができます・口部は、耐久性のある肉厚です・加...

詳細を確認
  • 材質1
    ホウケイ酸ガラス-1

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

外径(mm)

口内径(mm)

高さ(mm)

目盛間隔(ml)

容量(ml)

適合栓

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
134
38
215
50
1000
ゴム栓No.14
4977642012127
400.000
601-2865
1個
172
44
270
200
2000
ゴム栓No.16
4977642012134
870.000
601-2869
1個
190
48
305
250
3000
ゴム栓No.18
4977642012141
1150.000
601-2863
1個
234
52
330
500
5000
ゴム栓No.19
4977642012158
1500.000
601-2873
1個
54
20
81
10
50
ゴム栓No.5
4977642012066
80.000
601-2875
1個
66
22
102
10
100
ゴム栓No.6
4977642012073
110.000
601-2888
1個
80
28
126
25
200
ゴム栓No.9
4977642012080
150.000
601-2854
1個
90
32
148
25
300
ゴム栓No.11
4977642012097
200.000
601-2885
1個
108
38
171
50
500
ゴム栓No.14
4977642012110
280.000
601-2879
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,240
( 10,164 )
11日目
17,909
( 19,700 )
11日目
22,989
( 25,288 )
11日目
33,280
( 36,608 )
11日目
4,950
( 5,445 )
11日目
4,950
( 5,445 )
11日目
5,500
( 6,050 )
11日目
6,490
( 7,139 )
11日目
7,590
( 8,349 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バッフル(邪魔板)により、効率よく撹拌を行うことができます
・口部は、耐久性のある肉厚です
・加工が施されています
【用途】
・研究用
【材質】
・ホウケイ酸ガラス-1

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッフル付き三角フラスコのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッフル付き三角フラスコ
バッフル付きねじ口三角フラスコ
耐熱ねじ口三角フラスコ
三角フラスコ
なすフラスコ
ねじ口振盪三角フラスコ バッフル付
メーカーハリオサイエンスハリオサイエンスハリオサイエンスハリオサイエンスハリオサイエンス柴田科学
通常価格4,950-11,000 -4,104 -9,864 -18,577 -45,986
通常出荷日11日目11日目1日目1日目1日目10日目
材質1ホウケイ酸ガラス-1本体ガラス:ホウケイ酸ガラス-1ガラス本体:耐熱ガラス/フタ:PBT樹脂耐熱ガラス(硬質1級)耐熱ガラス(硬質1級)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト