17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三角フラスコ

通常単価(税別)
9,86421,802
税込単価
10,85023,982

【特長】・口部は耐久性のある肉厚リム加工が施されています・細いネックは内容物が...

詳細情報を確認する
  • 透明
  • 材質1
    耐熱ガラス(硬質1級)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外径(mm)

口内径(mm)

高さ(mm)

目盛間隔(ml)

容量(ml)

対応栓

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
172
約44
270
200
2000
No.16
4977642002852
870.000
206-5674
1個
190
約48
305
250
3000
No.18
4977642002906
1150.000
206-5675
1個
234
約52
330
500
5000
No.19
4977642002951
1500.000
206-5676
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,864
( 10,850 )
1日目
12,980
( 14,278 )
1日目
21,802
( 23,982 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・口部は耐久性のある肉厚リム加工が施されています
・細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体のかくはんに適した形状です
【用途】
・熱湯、電子レンジで使用
・乾熱滅菌や、オートクレーブに
・精密な分析や、薬品(劇薬など)に
【材質】
・耐熱ガラス(硬質1級)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三角フラスコのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三角フラスコ
なすフラスコ
バッフル付き三角フラスコ
耐熱ねじ口三角フラスコ
バッフル付きねじ口三角フラスコ
三角フラスコ(IWAKI) 3000mL
メーカーハリオサイエンスハリオサイエンスハリオサイエンスハリオサイエンスハリオサイエンスケニス
通常価格9,864-18,577 -4,950 -4,104 -11,000 -14,180
通常出荷日1日目1日目11日目1日目11日目6日目
透明透明----
材質1耐熱ガラス(硬質1級)耐熱ガラス(硬質1級)ホウケイ酸ガラス-1ガラス本体:耐熱ガラス/フタ:PBT樹脂本体ガラス:ホウケイ酸ガラス-1-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト