17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バッフル付きねじ口三角フラスコ

通常単価(税別)
11,00017,600
税込単価
12,10019,360
通常出荷日:11日目

【特長】・耐熱ねじ口三角フラスコにバッフル加工を施し、バッフル(邪魔板)で、効率よく撹拌を行うことがで...

詳細を確認
  • 材質1
    本体ガラス:ホウケイ酸ガラス-1

ご注意

  • オートクレーブを使用する時は、フタを外すもしくは緩めてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

外径(mm)

高さ(mm)

目盛間隔(ml)

容量(ml)

適合栓

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
131
225
100
1000
GLー32
4977642077508
350.000
601-2853
1個
64
110
20
100
GLー25
4977642077478
70.000
601-2856
1個
85
147
50
250
GLー32
4977642077485
150.000
601-2891
1個
105
185
100
500
GLー32
4977642077492
200.000
601-2855
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,600
( 19,360 )
11日目
11,000
( 12,100 )
11日目
13,200
( 14,520 )
11日目
14,300
( 15,730 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱ねじ口三角フラスコにバッフル加工を施し、バッフル(邪魔板)で、効率よく撹拌を行うことができます
・攪拌後はフタ付なので安心して持ち運び可能です
【用途】
・研究用
【材質】
・本体ガラス:ホウケイ酸ガラス-1

ご注意

  • オートクレーブを使用する時は、フタを外すもしくは緩めてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッフル付きねじ口三角フラスコのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッフル付きねじ口三角フラスコ
バッフル付き三角フラスコ
耐熱ねじ口三角フラスコ
三角フラスコ
なすフラスコ
ねじ口振盪三角フラスコ バッフル付
メーカーハリオサイエンスハリオサイエンスハリオサイエンスハリオサイエンスハリオサイエンス柴田科学
通常価格11,000-4,950 -4,104 -9,864 -18,577 -45,986
通常出荷日11日目11日目1日目1日目1日目10日目
材質1本体ガラス:ホウケイ酸ガラス-1ホウケイ酸ガラス-1ガラス本体:耐熱ガラス/フタ:PBT樹脂耐熱ガラス(硬質1級)耐熱ガラス(硬質1級)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト