17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィットテスト用感度テスト溶液【6個入り】

通常単価(税別)
14,33913,452
税込単価
15,77314,797
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・FT-10用の苦味剤の感度テスト溶液です・甘味を感じにくい方にもご使用になれます・1本あたり...

詳細を確認
  • JANコード
    4550309189914
  • トラスココード
    336-1955
  • 質量(g)
    500

型番:

FT-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)
【商品仕様】
・FT-10用の苦味剤の感度テスト溶液
・甘味を感じにくい方にもご使用になれます
・1本あたり約55ml入りです
・フィットテストキット付属製品

FT-31の仕様・寸法情報

JANコード
4550309189914
トラスココード
336-1955
質量(g)
500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FT-31
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,33913,452
( 14,797 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FT-10用の苦味剤の感度テスト溶液です
・甘味を感じにくい方にもご使用になれます
・1本あたり約55ml入りです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィットテスト用感度テスト溶液の型番FT-31のページです。 型番FT-31に関する仕様情報を記載しております。
フィットテスト用感度テスト溶液のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィットテスト用感度テスト溶液
フィットテスト用アダプター
フィットテスト用カラー
フィットチェッカー
電動ファン付呼吸用保護具用フィルター
電動ファン付呼吸用保護具用バッテリー 交換用バッテリー
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンアズワン重松製作所重松製作所
通常価格14,3399,6775,055290 -701 -5,585 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目〜1日目1日目〜
JANコード455030918991445503091874914550309187507---
トラスココード336-1955336-1974336-1937---
質量(g)500120.0300---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト