ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステレオイヤホン カナル型 マイク付 Fast Music

通常単価(税別)
3,142
税込単価
3,456
通常出荷日:1日目

【特長】・シンプルなデザインと豊富なカラーをテーマに“意外にいい音”が気軽に体験できるエントリーレーベ...

詳細を確認
  • ケーブル長(m)
    1.2
  • JANコード
    4549550169868
  • 質量(g)
    6.000
  • トラスココード
    338-2802

ご注意

  • 4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。
  • 4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。
  • 最新の対応情報は対応表でご確認ください。
  • Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。
  • 接続するスマートフォンによって、音楽・動画再生時のリモコン機能を使用できる場合があります。

型番:

EHP-F12CMBK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EHP-F12CMBKの仕様・寸法情報

ケーブル長(m)
1.2
JANコード
4549550169868
質量(g)
6.000
トラスココード
338-2802

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EHP-F12CMBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,142
( 3,456 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルなデザインと豊富なカラーをテーマに“意外にいい音”が気軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSICです
・音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホンマイクです
・音導管を斜めに出すコンパクト設計で、耳の小さな方にもぴったりフィットします

ご注意

  • 4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。
  • 4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。
  • 最新の対応情報は対応表でご確認ください。
  • Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。
  • 接続するスマートフォンによって、音楽・動画再生時のリモコン機能を使用できる場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステレオイヤホン カナル型 マイク付 Fast Musicの型番EHP-F12CMBKのページです。 型番EHP-F12CMBKに関する仕様情報を記載しております。
ステレオイヤホン カナル型 マイク付 Fast Musicのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステレオイヤホン カナル型 マイク付 Fast Music
イヤホンマイク カナル型
イヤホン付タイピン型マイク
ステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン
TOA フレキシブルマイク(スイッチ付)
TOA 接話型マイク リモート機能付
メーカーエレコムエスコICOMエアージェイTOATOA
通常価格3,1423,8004,725 -1,78033,68317,349
通常出荷日1日目1日目5日目〜11日目7日目7日目
ケーブル長(m)1.2-----
JANコード4549550169868-----
質量(g)6.000-----
トラスココード338-2802-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト