17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツバ出し工具

通常単価(税別)
18,572
税込単価
20,429
通常出荷日:1日目

【特長】・UVカットリフォームフレキ専用ツバ出し工具です【用途】・UVカットリフォームフレキ用

  • JANコード
    4589467750667
  • 質量(g)
    1000.0
  • トラスココード
    207-2456

ご注意

  • リフォームフレキの端よりガイドナット全長と同じ長さで被覆をカットして、ツバ出し工具にセットしてください。
  • ツバは3山成形にてご使用ください。

型番:

SHP-0016
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SHP-0016の仕様・寸法情報

JANコード
4589467750667
質量(g)
1000.0
トラスココード
207-2456
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SHP-0016
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,572
( 20,429 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UVカットリフォームフレキ専用ツバ出し工具です
【用途】
・UVカットリフォームフレキ用

ご注意

  • リフォームフレキの端よりガイドナット全長と同じ長さで被覆をカットして、ツバ出し工具にセットしてください。
  • ツバは3山成形にてご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツバ出し工具の型番SHP-0016のページです。 型番SHP-0016に関する仕様情報を記載しております。
ツバ出し工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツバ出し工具
フレキ管ツバ出し工具
手動式フレキ管ツバ出し工具(ギアレンチ式)
手動式フレキ管ツバ出し工具(フィードハンドル式)
フレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ)
カクダイ スーパーつば出し工具(フレキパイプ用)
メーカー三和ホットスーパーツールスーパーツールカクダイカクダイ
通常価格18,57212,0786,67311,43719,069 -46,695
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目9日目
JANコード4589467750667-----
質量(g)1000.0-----
トラスココード207-2456-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト