ファクトリーサプライ用品技術窓口

X-グリップミニサクションRAMマウント

通常単価(税別)
7,000
税込単価
7,700
通常出荷日:1日目

【特長】・米国製の本格的なマウントシステムです・幅:47.6mm~82.55mm 深さ:22.22mm...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    95
  • 高さ(mm)
    280
  • ブラック
  • 幅(mm)
    85
  • JANコード
    4573134487185
  • 質量(g)
    270.000
  • トラスココード
    323-1247

ご注意

  • ※商品は3つのパーツに分かれてパッケージされております。

型番:

RAP-B1662-UN7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RAP-B1662-UN7の仕様・寸法情報

奥行(mm)
95
高さ(mm)
280
ブラック
幅(mm)
85
JANコード
4573134487185
質量(g)
270.000
トラスココード
323-1247
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RAP-B1662-UN7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,000
( 7,700 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・米国製の本格的なマウントシステムです
・幅:47.6mm~82.55mm 深さ:22.22mm、強力ながら手軽に着脱が出来ます
・付属のテザーも利用すればより衝撃や振動のある環境でも強力な取り付けが出来ます
・振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です
・RAMのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます
・自由度の高いマウント方法です
・ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します
・X-グリップホルダー(RAM-HOLUN7BU)
・ミニサクションカップ(RAM-B224-2U)
・ダブルソケットアームライト(プラ)
・テザー

ご注意

  • ※商品は3つのパーツに分かれてパッケージされております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

X-グリップミニサクションRAMマウントの型番RAP-B1662-UN7のページです。 型番RAP-B1662-UN7に関する仕様情報を記載しております。
X-グリップミニサクションRAMマウントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
X-グリップミニサクションRAMマウント
バキュームリフター
50kg サクションリフター
10Kg サクションリフター(片手作業)
“サクションリフター”片手で押し付ける
サクションリフター(片手作業)
メーカーRAM MOUNTイチネンアクセスエスコエスコトラスコ中山エスコ
通常価格7,0001,238 -15,89921,0742,69011,323 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目2日目
奥行(mm)95-----
高さ(mm)280-----
ブラック-----
幅(mm)85-----
JANコード4573134487185-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト