17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDテープライトRセット

通常単価(税別)
22,50037,200
税込単価
24,75040,920
通常出荷日:5日目

【特長】・電源ケーブルと袋のセットです・最大50mまで連結可能です・トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレ...

詳細を確認
  • 光源色
  • 長さ(m)
    10
  • 質量(g)
    1500.0
  • 幅(mm)
    18
  • コード長さ(m)
    10
  • 消費電力(W)
    80

ご注意

  • 焼損・火災の原因となるためテープライト同士が直接触れ合うように重ねたり束ねたりして点灯しないで下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

明るさ(lm)

最小発注数量
4930510354491
563-0234
1000
1個
4930510354507
563-0233
700
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,200
( 40,920 )
5日目
22,500
( 24,750 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源ケーブルと袋のセットです
・最大50mまで連結可能です
・トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます
【材質】
・LEDテープライト
・電源ケーブル
・エクスバンド
・収納袋

ご注意

  • 焼損・火災の原因となるためテープライト同士が直接触れ合うように重ねたり束ねたりして点灯しないで下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDテープライトRセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDテープライトRセット
除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ DLLX-100K
LEDテープライト 片面発光タイプ 赤・緑 単体
LEDテープライト 両面発光タイプ セット
LEDテープライト 片面発光タイプ 赤・緑 セット
LEDテープライト 片面発光タイプ セット
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格22,500-165,00033,15029,576 -38,850 -21,450 -
通常出荷日5日目2日目1日目1日目1日目1日目
光源色-----
長さ(m)101.43810---
質量(g)1500.016000.02000.0---
幅(mm)18450181818-
コード長さ(m)1010----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト