17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン

通常単価(税別)
1,780
税込単価
1,958
通常出荷日:11日目

【特長】・ステレオイヤフォンマイクです・ハンズフリーで使えます・リモコン付きで操作しやすいです・3.5...

詳細を確認
  • タイプ
    両耳
  • ケーブル長(m)
    1.12
  • 質量(g)
    11.500
  • 材質1
    PVC、ポリエステルブレイド紐、アルミ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4526397971786
392-8940
ブラック
1個
4526397971809
392-7394
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,780
( 1,958 )
11日目
1,780
( 1,958 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステレオイヤフォンマイクです
・ハンズフリーで使えます
・リモコン付きで操作しやすいです
・3.5πミニジャックスマホ用
【材質】
・PVC、ポリエステルブレイド紐、アルミ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン
QIワイヤレス充電スタンド
ステレオイヤホン カナル型 マイク付 Fast Music
トランシーバー(中継器対応・防水型)
特定小電力トランシーバー(Bluetooth対応モデル)
防水型特定小電力トランシーバー 交互・中継器対応 オプション
メーカーエアージェイエアージェイエレコムエスコアネスト岩田アルインコ
通常価格1,7803,5473,14228,75715,8731,539 -
通常出荷日11日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
タイプ両耳-----
ケーブル長(m)1.121.4----
質量(g)11.50095.500----
材質1PVC、ポリエステルブレイド紐、アルミ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト