17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

45WLED電球 RXL用電球

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
32,71129,161
税込単価
35,98232,077

【特長】・45WLED作業灯用LED電球です・全光束は5400Lmです・口金サ...

詳細情報を確認する
  • 口金
    E39
  • JANコード
    4930510321882
  • トラスココード
    183-0295
  • 質量(g)
    660.0
  • 色温度(K)
    5000
  • 消費電力(W)
    45
  • 明るさ(lm)
    5400
  • 定格寿命(時間)
    40000

型番:

LDR45N-H110
解除
    数量:

    LDR45N-H110の仕様・寸法情報

    口金
    E39
    JANコード
    4930510321882
    トラスココード
    183-0295
    質量(g)
    660.0
    色温度(K)
    5000
    消費電力(W)
    45
    明るさ(lm)
    5400
    定格寿命(時間)
    40000

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LDR45N-H110
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,71129,161
    ( 32,077 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・45WLED作業灯用LED電球です
    ・全光束は5400Lmです
    ・口金サイズはE39です
    【用途】
    ・45W作業灯の交換球として

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    45WLED電球 RXL用電球の型番LDR45N-H110のページです。 型番LDR45N-H110に関する仕様情報を記載しております。
    45WLED電球 RXL用電球のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    45WLED電球 RXL用電球
    LEDジューデンフックライト LEH-30BL
    ハタヤ 30WLED投光器 ドラムスタンドタイプ
    LLA型用単管クランプ付把手
    交換球 瞬時再点灯型150Wメタルハライドライト用
    ハタヤ バイスG型75mm (RG型 200W用)
    メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
    通常価格32,71186,96653,6123,36316,9651,687
    通常出荷日1日目1日目4日目5日目1日目5日目
    口金E39-----
    JANコード493051032188249305103510564930510321851493051035103249305106101534930510412535
    トラスココード183-0295137-3752819-4038183-0300361-6011851-3953
    質量(g)660.04800.05500.090025.000200
    色温度(K)50005000----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    投光器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト