17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDデスクライト マグネット・木ネジ取付タイプ

通常単価(税別)
21,038
税込単価
23,142

【特長】・スチール棚にはマグネットにて設置できます・スチール以外の場所には取付...

詳細情報を確認する
  • コード長さ(m)
    2.0
  • セット内容
    木ネジ
  • 奥行(mm)
    41
  • 光源色
    昼白色
  • 高さ(mm)
    15
  • 取付タイプ
    マグネット・木ネジ
  • 消費効率(lm/W)
    73
  • 消費電力(W)
    14
  • 消費電力(W)100V
    14
  • 色温度(K)
    5000
  • 全長(mm)
    525
  • 長さ(mm)
    525
  • 電圧(V)
    100
  • 電源(V)
    100
  • 標準消費電力料金
    0.37/h
  • 品名
    Z-LIGHT
  • 幅(mm)
    41
  • 明るさ(lm)
    1022
  • スイッチング電源
    100V
  • 質量(g)
    600.000
  • 材質1
    アルミ
  • 材質2
    樹脂

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    ブラック
    4968478104513
    514-0238
    1個
    ホワイト
    4968478104520
    514-0235
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,038
    ( 23,142 )
    4日目
    21,038
    ( 23,142 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スチール棚にはマグネットにて設置できます
    ・スチール以外の場所には取付ネジで設置できます
    【用途】
    ・書斎・インテリア・オフィスに
    【材質】
    ・アルミ
    ・樹脂

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LEDデスクライト マグネット・木ネジ取付タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LEDデスクライト マグネット・木ネジ取付タイプ
    蛍光灯飛散防止システム バンガード (オレンジタイプ)
    エースラインランプ FLR
    蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 白色
    特殊蛍光ランプ ラピッドスタート形
    NEC 特殊Hf蛍光ランプ
    メーカー山田照明中川ケミカルDNライティングNECNECNEC
    通常価格21,0381,825 -5,764803 -2,8397,554
    通常出荷日4日目1日目〜5日目1日目5日目7日目
    コード長さ(m)2.0-----
    セット内容木ネジ-----
    奥行(mm)41-----
    光源色昼白色-----
    高さ(mm)15-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト