17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

化繊チリトーレ

通常単価(税別)
2,758
税込単価
3,034
通常出荷日:1日目

【特長】・楽な姿勢で掃き掃除できます・水に強く丈夫な穂です・先割れ加工なので細かな砂やホコリもしっかり...

詳細を確認
  • JANコード
    4970190263003
  • トラスココード
    336-3013
  • 質量(g)
    556.000
  • 材質1
    ホーキ穂:ポリプロピレン
  • 材質2
    柄:樹脂被覆鋼管
  • 材質3
    チリトリ本体:ポリプロピレン

型番:

263003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

263003の仕様・寸法情報

JANコード
4970190263003
トラスココード
336-3013
質量(g)
556.000
材質1
ホーキ穂:ポリプロピレン
材質2
柄:樹脂被覆鋼管
材質3
チリトリ本体:ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
263003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,758
( 3,034 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・楽な姿勢で掃き掃除できます
・水に強く丈夫な穂です
・先割れ加工なので細かな砂やホコリもしっかり掃けます
【用途】
・玄関・ベランダ用に
【材質】
・ホーキ穂:ポリプロピレン
・柄:樹脂被覆鋼管
・チリトリ本体:ポリプロピレン
・柄:樹脂被覆鋼管

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

化繊チリトーレの型番263003のページです。 型番263003に関する仕様情報を記載しております。
化繊チリトーレのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
化繊チリトーレ
チリトーレ
化繊ビッグほうき
3段伸縮ホーキ 化繊ホーキ
3段伸縮ホーキ 赤シダホーキ
3段伸縮ホーキ(アルミ柄) 庭園ホーキ
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業
通常価格2,7582,8761,3001,9471,9092,544
通常出荷日1日目1日目11日目1日目1日目1日目
JANコード497019026300349701902630724970190270827497019027071149701902706984970190360207
トラスココード336-3013424-6272526-0863195-4562195-4558195-4566
質量(g)556.000555.000395.000330.000330.000380.000
材質1ホーキ穂:ポリプロピレン穂:ヒタムファイバー穂:ポリプロピレン穂:ポリプロピレン穂:赤シダ穂:ヤシの葉脈
材質2柄:樹脂被覆鋼管柄:樹脂被覆鋼管柄:竹に樹脂チューブ柄:アルミ柄:アルミ柄:アルミ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト