17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空気式ストレートグラインダ 空神ストレート ロングスロットル式

通常単価(税別)
29,089
税込単価
31,998
通常出荷日:1日目

【特長】・芯振れ制度0.05mm以下です・高精度なチャック構造により、作業性がアップします・振動が少な...

詳細を確認
  • ホース取付口
    RC1/4
  • チャック内径(mm)
    6
  • 使用空気圧力(MPa)
    0.6
  • 全長(mm)
    300
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    0.58
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    24000
  • 質量(g)
    780.000
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

排気

最小発注数量
4532373056781
525-8300
側方
1個
4532373056798
525-8297
前方
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,089
( 31,998 )
1日目
29,089
( 31,998 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・芯振れ制度0.05mm以下です
・高精度なチャック構造により、作業性がアップします
・振動が少ないため、疲労感が低減されます
・高精度なスピンドルです
・作業にあわせて、スイッチ方式(スロットル式・レバー式)、排気方向(横・前方)が選べます
・握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で、抜群の操作性です
・より深部の研削が可能です
【用途】
・研削、研磨、ビード取り、バリ取り等各種金属加工に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気式ストレートグラインダ 空神ストレート ロングスロットル式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空気式ストレートグラインダ 空神ストレート ロングスロットル式
空気式ストレートグラインダ 空神ストレート ロングレバー式
エアストレートグラインダー空神ストレート スロットル式
エアストレートグラインダー空神ストレート レバー式
空気式研磨機 ツイストハンド®
ストレートグラインダ
メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストン日東工器ヨコタ工業
通常価格29,08929,08925,30825,30852,34727,036
通常出荷日1日目1日目4日目4日目〜1日目5日目
ホース取付口RC1/4RC1/4RC1/4RC1/4--
チャック内径(mm)66----
使用空気圧力(MPa)0.60.6----
全長(mm)300300----
空気消費量([[M3]]/min)0.580.58----

空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト