17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

有線ヘッドセット 両耳ネックバンド

通常単価(税別)
4,5613,910
税込単価
5,0174,301
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・オンラインゲーム、Web会議・ビデオ通話、音声チャットでの使用に最適な両耳ネックバンドタイプ...

詳細を確認
  • トラスココード
    503-3557
  • タイプ
    両耳
  • 奥行(mm)
    138
  • 高さ(mm)
    65
  • 幅(mm)
    110
  • ケーブル長(m)
    1.8
  • マイクアーム長さ(mm)
    153
  • JANコード
    4549550257985
  • 質量(g)
    36.000
  • コネクタ形状
    USB

型番:

HS-NB03SUBK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HS-NB03SUBKの仕様・寸法情報

トラスココード
503-3557
タイプ
両耳
奥行(mm)
138
高さ(mm)
65
幅(mm)
110
ケーブル長(m)
1.8
マイクアーム長さ(mm)
153
JANコード
4549550257985
質量(g)
36.000
コネクタ形状
USB

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HS-NB03SUBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,5613,910
( 4,301 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オンラインゲーム、Web会議・ビデオ通話、音声チャットでの使用に最適な両耳ネックバンドタイプのヘッドセットです
・オンラインゲーム、Web会議、音声チャットに最適!髪型を気にせず気軽に装着できるUSB-A端子を搭載したネックバンドタイプのヘッドセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有線ヘッドセット 両耳ネックバンドの型番HS-NB03SUBKのページです。 型番HS-NB03SUBKに関する仕様情報を記載しております。
有線ヘッドセット 両耳ネックバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有線ヘッドセット 両耳ネックバンド
有線ヘッドセット デュアルマイクノイズリダクション 両耳 ブラック
タッチペン 充電式 iPadモード・汎用モード切替 磁気吸着 USB-C充電
モバイルバッテリー USB-A出力1ポート USB-C入出力1ポート
USBヘッドセット
ヘッドセット EVOLVE 20
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムサンワサプライJABRA
通常価格4,56117,18210,3766,4183,229 -6,706
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
トラスココード503-3557377-1879503-1844368-8729--
タイプ両耳両耳----
奥行(mm)13870----
高さ(mm)65190----
幅(mm)110180----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト