ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フレキシオ570(電動式)

通常単価(税別)
38,344
税込単価
42,178

【特長】・騒音を抑えたハイパワー強力タービンで簡易温風です【用途】・温風低圧塗...

詳細情報を確認する
  • ノズル径(mm)
    1.8/4.1
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 消費電力(W)
    475
  • 動力源
    AC100V
  • JANコード
    4989008500742
  • 質量(g)
    1900.0
  • トラスココード
    202-4822
  • タンク容量 (ml)
    800/1300

型番:

2350179
解除
    数量:

    2350179の仕様・寸法情報

    ノズル径(mm)
    1.8/4.1
    周波数(Hz)
    50/60
    消費電力(W)
    475
    動力源
    AC100V
    JANコード
    4989008500742
    質量(g)
    1900.0
    トラスココード
    202-4822
    タンク容量(ml)
    800/1300

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2350179
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    38,344
    ( 42,178 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・騒音を抑えたハイパワー強力タービンで簡易温風です
    【用途】
    ・温風低圧塗装に
    【特長】
    ・フレキシオ570タービン部、Wall Extraスプレーアタッチメント、ブリリアントスプレーアタッチメント、キャリーケース、洗浄ブラシ、攪拌スティック交換用ノズルシール、交換用エアーフィルター

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フレキシオ570(電動式)の型番2350179のページです。 型番2350179に関する仕様情報を記載しております。
    フレキシオ570(電動式)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フレキシオ570(電動式)
    ダイアフラム式エアレス塗装機(電動式)
    温風低圧塗装機 HVLP 標準セット
    エアレスガン
    ダイアフラムエアレスユニット カート式 EX-700
    アネスト岩田 エアレスユニット(カート式) 最高使用圧力14MPa
    メーカー日本ワグナー日本ワグナー日本ワグナー日本ワグナーアネスト岩田アネスト岩田
    通常価格38,344275,975421,87532,344 -600,369454,807
    通常出荷日4日目8日目1日目1日目3日目14日目
    ノズル径(mm)1.8/4.121.0-25.0--
    周波数(Hz)50/6050/6050/60---
    消費電力(W)47514001200---
    動力源AC100V100VAC100V---
    JANコード49890085007424989008500872----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エアレス塗装機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました