17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDモジュール Viewmo12 Viewmo用アルミレール

通常単価(税別)
3,612
税込単価
3,973
通常出荷日:1日目

【特長】・Viewmo用アルミレールです・Viewmoの設置の際必要です

  • トラスココード
    195-4657
  • 長さ(mm)
    966
  • 幅(mm)
    20
  • 質量(g)
    180.000

型番:

TLVM-001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TLVM-001の仕様・寸法情報

トラスココード
195-4657
長さ(mm)
966
幅(mm)
20
質量(g)
180.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TLVM-001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,612
( 3,973 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Viewmo用アルミレールです
・Viewmoの設置の際必要です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDモジュール Viewmo12 Viewmo用アルミレールの型番TLVM-001のページです。 型番TLVM-001に関する仕様情報を記載しております。
LEDモジュール Viewmo12 Viewmo用アルミレールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDモジュール Viewmo12 Viewmo用アルミレール
トライト ViewdiマルチL3000 DMX調光セット
LEDテープライト Viewdi Plus DC24V
LEDモジュール Viewmo AC100V 2700K
PWM調光器 PWMコンバーター4 Ver.3
LEDモジュール Viewmo24 DC24V
メーカートライトトライトトライトトライトトライトトライト
通常価格3,612117,07528,525 -30,60016,4508,168 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
トラスココード195-4657195-4766-244-1980244-1987-
長さ(mm)96630005000---
幅(mm)2013.613.6---
質量(g)180.000100.000150.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト