17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

5W×2灯LEDセンサーライト

通常単価(税別)
6,7324,578
税込単価
7,4055,036
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・探知センサーで自動点灯、消灯します・コンパクトなボディながら900ルーメンの明るさです・広範...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    80
  • 光源色
  • 高さ(mm)
    107
  • 使用電球(W)
    5W×2
  • 点灯保持時間
    30秒
  • 電源
    AC100V
  • 幅(mm)
    188
  • 明るさ(lm)
    900
  • 消費電流(W)
    11
  • JANコード
    4954849502064
  • 質量(g)
    380.000
  • トラスココード
    411-8419

型番:

LED-AC206
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LED-AC206の仕様・寸法情報

奥行(mm)
80
光源色
高さ(mm)
107
使用電球(W)
5W×2
点灯保持時間
30秒
電源
AC100V
幅(mm)
188
明るさ(lm)
900
消費電流(W)
11
JANコード
4954849502064
質量(g)
380.000
トラスココード
411-8419

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LED-AC206
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,7324,578
( 5,036 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・探知センサーで自動点灯、消灯します
・コンパクトなボディながら900ルーメンの明るさです
・広範囲を照らせる2灯式です
・ライトの方向が自由自在に動き、明かりがほしい狭い通路やコーナーの両側も照らせます
【用途】
・侵入者の威嚇に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5W×2灯LEDセンサーライトの型番LED-AC206のページです。 型番LED-AC206に関する仕様情報を記載しております。
5W×2灯LEDセンサーライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5W×2灯LEDセンサーライト
センサーライト
LEDセンサーライト
AC100V/42W 作業灯/LED(コード5.0m)
AC100V/18W 作業灯/LED(コード5.0m)
ELセンサーライト
メーカーライテックスライテックスリーベックスエスコエスコリーベックス
通常価格6,7327,3721,41351,00028,4001,413
通常出荷日1日目1日目7日目2日目1日目7日目
奥行(mm)8090----
光源色白色----
高さ(mm)107132----
使用電球(W)5W×21----
点灯保持時間30秒-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト