17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キシラデコール 容量14L

通常単価(税別)
69,01969,528特別価格
税込単価
75,92176,481特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・全国の重要文化財や公共施設に使用されているドイツ生まれの高耐久木材保護塗料です。【用途】・屋...

詳細を確認
  • 乾燥時間
    約24時間(20℃)、約3日以上(冬)
  • 容量(L)
    14
  • 塗布面積([[M2]])
    46~70
  • 塗り重ね回数
    2回
  • 指触乾燥時間
    約24時間(20℃)約3日以上(冬期)
  • 塗り重ね可能時間
    12時間以上(20℃)
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

容量(kg)

最小発注数量
152-8803
4571152252686
13814.0
13.814
白木 やすらぎ
1個
152-7281
4571152251986
13114.0
13.114
ピニー
1個
152-8832
4571152252037
13254.0
13.254
チーク
1個
152-8801
4571152252082
12974.0
12.974
エボニ
1個
152-7283
4571152252136
13254.0
13.254
カスタニ
1個
152-8843
4571152252181
13254.0
13.254
タンネングリーン
1個
152-8809
4571152252235
13254.0
13.254
マホガニ
1個
152-8792
4571152252280
13114.0
13.114
パリサンダ
1個
152-8835
4571152252334
13254.0
13.254
シルバグレイ
1個
152-8844
4571152252389
13114.0
13.114
オリーブ
1個
152-7298
4571152252433
13114.0
13.114
ウォルナット
1個
152-8779
4571152252488
13114.0
13.114
ジェットブラック
1個
152-7300
4571152252532
15074.0
15.074
ワイス
1個
152-8812
4571152252587
13114.0
13.114
スプルース
1個
152-7272
4571152252631
14234.0
14.234
ブルーグレイ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,01945,518
( 50,070 )
7日目
69,52845,519
( 50,071 )
7日目
69,52845,519
( 50,071 )
7日目
69,52845,519
( 50,071 )
7日目
69,52845,519
( 50,071 )
7日目
69,52845,519
( 50,071 )
7日目
69,52845,519
( 50,071 )
7日目
69,52845,519
( 50,071 )
7日目
69,52845,519
( 50,071 )
7日目
69,52845,519
( 50,071 )
7日目
69,52845,519
( 50,071 )
7日目
69,52845,519
( 50,071 )
7日目
69,52845,519
( 50,071 )
7日目
69,52845,519
( 50,071 )
7日目
69,52845,519
( 50,071 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全国の重要文化財や公共施設に使用されているドイツ生まれの高耐久木材保護塗料です。
【用途】
・屋外の木部(ウッドデッキ、ラティス、パーゴラ、ベンチ、ログハウス、羽目板、板へい)に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キシラデコール 容量14Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キシラデコール 容量14L
木部用塗料 キシラデコール(油性) 7L
油性シリコンラッカースプレー
ラッカースプレーA
油性ウレタン着色ニス
外部用ニス
メーカーカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオ
通常価格69,019-28,008 -1,268 -496791 -2,755 -
通常出荷日7日目7日目1日目〜5日目7日目7日目
乾燥時間約24時間(20℃)、約3日以上(冬)約24時間(20℃)、約3日以上(冬)約30分(20℃)、約1時間(冬)約30分(20℃)、約1時間(冬期)約2時間(20℃)、冬期約4時間約2時間(20℃)、冬期約4時間
容量(L)1470.420.3--
塗布面積([[M2]])46~7023~35(2回塗り)----
塗り重ね回数2回-----
指触乾燥時間約24時間(20℃)約3日以上(冬期)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト