17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リフティングバック専用コントローラー

通常単価(税別)
53,200
税込単価
58,520
通常出荷日:7日目

【特長】・リフティングバック専用コントローラーです・バルブの開閉で上昇・下降操作が可能です・バルブ調整...

詳細を確認
  • トラスココード
    650-9981
  • 質量(g)
    1000.0
  • JANコード
    4520187220016
  • 奥行(mm)
    78
  • 高さ(mm)
    326
  • 幅(mm)
    108

型番:

LB-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LB-Cの仕様・寸法情報

トラスココード
650-9981
質量(g)
1000.0
JANコード
4520187220016
奥行(mm)
78
高さ(mm)
326
幅(mm)
108

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
LB-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,200
( 58,520 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リフティングバック専用コントローラーです
・バルブの開閉で上昇・下降操作が可能です
・バルブ調整タイプなので、細かなスピード調整も可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフティングバック専用コントローラーの型番LB-Cのページです。 型番LB-Cに関する仕様情報を記載しております。
リフティングバック専用コントローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リフティングバック専用コントローラー
アルミ製単動油圧ポンプ+ホースセット
エナパック 多段式テレスコピック油圧シリンダ(単動式)
RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 50VC
センターホールシリンダ DC2-100VC
カップラ(カプラー)ROC-13R/ROC-13H/S-1R/S-1H
メーカー今野製作所今野製作所エナパック(アプライドパワージャパン)理研機器理研機器理研機器
通常価格53,20089,600280,20050,325176,2144,320 -
通常出荷日7日目11日目19日目4日目8日目1日目
トラスココード650-9981537-1234----
質量(g)1000.06000----
JANコード45201872200164520187780114----
奥行(mm)78-----
高さ(mm)326-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト