17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDフラッシュライト K Force KF-186R

通常単価(税別)
6,9806,540
税込単価
7,6787,194
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:4日目

【特長】・最大1,200lmで700lmと100lmに切替可能です・全長152mmのコンパクトサイズで...

詳細を確認
  • JANコード
    4950654051636
  • トラスココード
    652-1004
  • 外径(mm)
    30.2
  • 全長(mm)
    152
  • 保護等級
    IP67
  • 明るさ(lm)
    1200
  • 質量(g)
    169.000
  • 材質1
    アルミ
  • 充電時間
    5

型番:

KF-186R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KF-186Rの仕様・寸法情報

JANコード
4950654051636
トラスココード
652-1004
外径(mm)
30.2
全長(mm)
152
保護等級
IP67
明るさ(lm)
1200
質量(g)
169.000
材質1
アルミ
充電時間
5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KF-186R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,9806,540
( 7,194 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大1,200lmで700lmと100lmに切替可能です
・全長152mmのコンパクトサイズで持ち運びに便利です
・モードメモリ機能で次に点けた時も同じモードで使用できます
【用途】
・仕事・アウトドアに
【材質】
・アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDフラッシュライト K Force KF-186Rの型番KF-186Rのページです。 型番KF-186Rに関する仕様情報を記載しております。
LEDフラッシュライト K Force KF-186Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDフラッシュライト K Force KF-186R
LEDフラッシュライト K Force KF-145HUV
LEDハンディライト レクシード
高負荷耐久LEDハンディライト
充電式高出力LEDライト“UT-3200H”
LEDランタン"エクスプローラー366D"
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格6,9805,9804,0823,77519,6009,192
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目4日目
JANコード495065405163649506540516294950654046014495065404269649506540395734950654044089
トラスココード652-1004651-9499250-5613160-8792115-3433250-2898
外径(mm)30.223.1403061.8106.9
全長(mm)152131.9189.5155247195.3
保護等級IP67IP66IP66(耐塵・耐水)IP68IP67IP66(耐塵・耐水)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト