17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDフラッシュライト K Force KF-145HUV

通常単価(税別)
5,980
税込単価
6,578
通常出荷日:4日目

【特長】・365nmUVLED搭載でアニサキスも感知できます・充電池・乾電池使用可能で充電が切れても安...

詳細を確認
  • JANコード
    4950654051629
  • トラスココード
    651-9499
  • 外径(mm)
    23.1
  • 全長(mm)
    131.9
  • 保護等級
    IP66
  • 明るさ(lm)
    550
  • 質量(g)
    94
  • 材質1
    アルミ
  • 充電時間
    2.5

型番:

KF-145HUV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KF-145HUVの仕様・寸法情報

JANコード
4950654051629
トラスココード
651-9499
外径(mm)
23.1
全長(mm)
131.9
保護等級
IP66
明るさ(lm)
550
質量(g)
94
材質1
アルミ
充電時間
2.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KF-145HUV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,980
( 6,578 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・365nmUVLED搭載でアニサキスも感知できます
・充電池・乾電池使用可能で充電が切れても安心です
・モードメモリ機能で次に点けた時も同じモードで使用できます
【用途】
・仕事・アウトドアに
【材質】
・アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDフラッシュライト K Force KF-145HUVの型番KF-145HUVのページです。 型番KF-145HUVに関する仕様情報を記載しております。
LEDフラッシュライト K Force KF-145HUVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDフラッシュライト K Force KF-145HUV
LEDフラッシュライト K Force KF-186R
LEDハンディライト レクシード
高負荷耐久LEDハンディライト
充電式高出力LEDライト“UT-3200H”
LEDランタン"エクスプローラー366D"
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格5,9806,9805,3583,77522,74210,490
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目4日目
JANコード495065405162949506540516364950654046014495065404269649506540395734950654044089
トラスココード651-9499652-1004250-5613160-8792115-3433250-2898
外径(mm)23.130.2403061.8106.9
全長(mm)131.9152189.5155247195.3
保護等級IP66IP67IP66(耐塵・耐水)IP68IP67IP66(耐塵・耐水)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト