17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式高出力小型LEDハンディライト T-REX

通常単価(税別)
13,80016,500
税込単価
15,18018,150

【特長】・充電方法はUSB Type-Cケーブルで充電が可能です【用途】・強力...

詳細情報を確認する
  • 保護等級
    IP66・67
  • 落下耐久(m)
    2
  • 材質1
    アルミ

ご注意

  • 光を直接目に当てないで下さい

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • JANコード

    • トラスココード

    • 外径(mm)

    • 全長(mm)

    • 明るさ(lm)

    • 質量(g)

    • 照射距離(m)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    外径(mm)

    全長(mm)

    明るさ(lm)

    質量(g)

    照射距離(m)

    充電時間

    最小発注数量
    4950654050592
    525-4497
    31.5
    142
    2000(強モード時)
    162
    227(最大)/157(強)/110(中)/51(弱)
    1個
    4950654050608
    525-4491
    36.5
    185
    3000(強モード時)
    224.000
    250(最大)/186(強)/101(中)/45(弱)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,800
    ( 15,180 )
    1日目
    16,500
    ( 18,150 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・充電方法はUSB Type-Cケーブルで充電が可能です
    【用途】
    ・強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業などに
    【材質】
    ・アルミ

    ご注意

    • 光を直接目に当てないで下さい
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    充電式高出力小型LEDハンディライト T-REXのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    充電式高出力小型LEDハンディライト T-REX
    小型高出力充電式アルミキーライト Y1R
    充電式LEDハンディライト レクシード
    LEDハンディライト レクシード
    LEDランタン"エクスプローラー366D"
    多機能キーライト U10
    メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
    通常価格13,800-3,9636,649 -5,35810,4903,210
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目
    保護等級IP66・67IP68(耐塵・2m防水)IP66(耐塵・耐水)IP66(耐塵・耐水)IP66(耐塵・耐水)IPX4
    落下耐久(m)222211
    材質1アルミアルミニウムアルミニウムアルミニウム本体:ABS樹脂ABS樹脂
    ブラック&ゴールドブラック白色
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト