ファクトリーサプライ用品技術窓口

鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット SKX-S-V30XN32

通常単価(税別)
4,356
税込単価
4,792

【特長】・分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。【用途】・上水道配...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4571384977784
  • 質量(g)
    1280.0
  • トラスココード
    256-5325
  • 材質1
    バーミキュラ鋳鉄
  • L1(mm)
    47
  • L1(mm)最小
    10
  • L1(mm)最大
    47
  • 呼び径(mm)
    30×32
  • 最高使用圧力(MPa)
    1
  • 使用温度範囲(℃)
    0~45
  • A(mm)
    95
  • L(mm)
    125
  • L0(mm)
    147

ご注意

  • 鉛管側にはネオSK鉛管インコア(別売)をご使用ください。

型番:

SKX-S-V30XN32
解除
    数量:

    SKX-S-V30XN32の仕様・寸法情報

    JANコード
    4571384977784
    質量(g)
    1280.0
    トラスココード
    256-5325
    材質1
    バーミキュラ鋳鉄
    L1(mm)
    47
    L1(mm)最小
    10
    L1(mm)最大
    47
    呼び径(mm)
    30×32
    最高使用圧力(MPa)
    1
    使用温度範囲(℃)
    0~45
    A(mm)
    95
    L(mm)
    125
    L0(mm)
    147
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SKX-S-V30XN32
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,356
    ( 4,792 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    【用途】
    ・上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
    【材質】
    ・バーミキュラ鋳鉄

    ご注意

    • 鉛管側にはネオSK鉛管インコア(別売)をご使用ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット SKX-S-V30XN32の型番SKX-S-V30XN32のページです。 型番SKX-S-V30XN32に関する仕様情報を記載しております。
    鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット SKX-S-V30XN32のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット SKX-S-V30XN32
    SPジョイント 塩ビ管用継手
    PE継手メータ用1種
    PE継手分止水栓用1種
    給水管用ソケット(クロムメッキ)
    Rc1/2"×Rc1/2" 給水管用六角ソケット(クロムメッキ)
    メーカーSKカワニシ(川西水道機器)タブチタブチタブチエスコエスコ
    通常価格4,3563,536 -1,0811,866 -1,684 -1,129
    通常出荷日1日目1日目6日目4日目2日目〜3日目
    JANコード4571384977784-----
    質量(g)1280.0-----
    トラスココード256-5325-----
    材質1バーミキュラ鋳鉄-----
    L1(mm)47-----

    水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました