17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホースピンチオフプライヤー

通常単価(税別)
6,5397,629特別価格
税込単価
7,1938,392特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ホースピンチオフプライヤーです【仕様】・全長:140mm(HP-54)・全長:235mm(H...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    0720383758915
    85.000
    494-8203
    1個
    0720383759165
    360.000
    494-8319
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,5396,134
    ( 6,747 )
    1日目
    7,6297,156
    ( 7,872 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ホースピンチオフプライヤーです
    【仕様】
    ・全長:140mm(HP-54)
    ・全長:235mm(HP-55)

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ホースピンチオフプライヤーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ホースピンチオフプライヤー
    ストロングツール マイクロロングノーズプライヤー160mm カーボン鋼
    ロングノーズプライヤー
    ミニフラットノーズプライヤー
    キンク工具
    フラットノーズプライヤ 平型形状・ギザ付(FN-103N)
    メーカー文化貿易工業イチネンアクセストラスコ中山ツノダgoot(太洋電機産業)トップ工業
    通常価格6,539-8541,3012,4927,5334,006 -
    通常出荷日1日目11日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト