17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サスペンダー 6010

通常単価(税別)
1,509
税込単価
1,660
通常出荷日:7日目

【特長】・金具でがっちりホールドする為、ワークウェアや雨具など、ハードな環境にぴったりです・全体の7割...

詳細を確認
  • 質量(g)
    50.000

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4571106040765
579-1719
1個
ブラウン
4571106040796
579-1718
1個
ネイビー
4571106040772
579-1728
1個
レッド
4571106040789
579-1742
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,509
( 1,660 )
7日目
1,509
( 1,660 )
7日目
1,509
( 1,660 )
7日目
1,509
( 1,660 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金具でがっちりホールドする為、ワークウェアや雨具など、ハードな環境にぴったりです
・全体の7割がナイロンの為、ゴムがのびづらい

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サスペンダー 6010のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サスペンダー 6010
サスペンダーベルト SSB-1
サスペンダー PSY-600
スパイダー サスペンダー 240mm
サスペンダー用胴当てベルト接合ループ
自重堂 サスペンダー EA925KD
メーカーNEO GEAR PROSK-11プロスターSK-11TJMデザインタジマツールエスコ
通常価格1,5091,2902,2622,565 -2,9663,827 -
通常出荷日7日目3日目4日目3日目1日目1日目
質量(g)50.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト