ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウレタンコーティング手袋 MCG-100 手のひらコート【10個入り】

通常単価(税別)
5,0944,583
税込単価
5,6035,041
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ウーリーナイロン編手袋の手のひら側だけにポリウレタン樹脂をコーティングしています・通気性が良...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    手の平コート
  • サイズ
    S
  • ゲージ
    13
  • ホワイト
  • JANコード
    4979058673763
  • トラスココード
    321-9469
  • リストカラー
    ピンク
  • 厚さ(mm)
    10
  • 手のひら周り(cm)
    16.6
  • 全長(cm)
    21.1
  • 中指長さ(cm)
    6.3
  • 質量(g)
    200
  • 材質1
    表:ポリウレタン樹脂
  • 材質2
    裏:ナイロン100%編手

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MCG100-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

MCG100-Sの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
すべり止め
仕様
手の平コート
サイズ
S
ゲージ
13
ホワイト
JANコード
4979058673763
トラスココード
321-9469
リストカラー
ピンク
厚さ(mm)
10
手のひら周り(cm)
16.6
全長(cm)
21.1
中指長さ(cm)
6.3
質量(g)
200
材質1
表:ポリウレタン樹脂
材質2
裏:ナイロン100%編手

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
MCG100-S
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,0944,583
( 5,041 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウーリーナイロン編手袋の手のひら側だけにポリウレタン樹脂をコーティングしています
・通気性が良く、ムレにくく、ソフトで長時間の作業にも快適です
・手袋からのホコリの発生が少ない、クリーンな作業に適しています
・手にぴったりフィットし、滑りにくい手袋ですので、指先を使う細かな作業に適しています
【用途】
・製品検査、電気・電子部品製造、倉庫内作業、屋内外清掃などに
【材質】
・表:ポリウレタン樹脂
・裏:ナイロン100%編手

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンコーティング手袋 MCG-100 手のひらコートの型番MCG100-Sのページです。 型番MCG100-Sに関する仕様情報を記載しております。
ウレタンコーティング手袋 MCG-100 手のひらコートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンコーティング手袋 MCG-100 手のひらコート
作業用手袋 MCG-501N 指先コーティング
ウレタンコーティング手袋 MCG-100(手のひらコート)
ウレタンフィット手袋(指先コート)
手袋(ポリウレタンコート)
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全トラスコ中山エスコミスミ
通常価格5,0943,3204,354 -337 -455620 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用-品質管理用
商品タイプすべり止めポリウレタンポリウレタンすべり止めポリウレタンすべり止め
仕様手の平コート指先コート手の平コート指先コート-手のひらコート
サイズS-----
ゲージ1315--1813

ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト