ファクトリーサプライ用品技術窓口

P7R Work UV

通常単価(税別)
21,934
税込単価
24,127
通常出荷日:4日目

【特長】・CRI90の高演色LED搭載です・UVライトの波長は365nmです・IP68の高い防塵防水性...

詳細を確認
  • JANコード
    4058205028585
  • トラスココード
    333-4901
  • 外径(mm)
    45
  • 光源色
    暖色/UV
  • 照射距離(m)
    240
  • 全長(mm)
    170
  • 保護等級
    IP68
  • 明るさ(lm)
    1200
  • 最大点灯時間
    60
  • 質量(g)
    219
  • 材質1
    アルミニウム
  • 落下耐久(m)
    3
  • 色温度(K)
    3700~4000
  • 充電時間
    4.5

ご注意

  • ブーストモードはスイッチ2度押しで作動し、バッテリー保護等の為約10秒ほどで元の照射モードに戻ります。

型番:

502601
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

502601の仕様・寸法情報

JANコード
4058205028585
トラスココード
333-4901
外径(mm)
45
光源色
暖色/UV
照射距離(m)
240
全長(mm)
170
保護等級
IP68
明るさ(lm)
1200
最大点灯時間
60
質量(g)
219
材質1
アルミニウム
落下耐久(m)
3
色温度(K)
3700~4000
充電時間
4.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
502601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,934
( 24,127 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CRI90の高演色LED搭載です
・UVライトの波長は365nmです
・IP68の高い防塵防水性能です
・バッテリーインジゲーター付きです
【用途】
・UVライトはカーエアコンのガス漏れ検知などに
・UVライトは文書のセキュリティ対策や蛍光塗料の確認などに
【材質】
・アルミニウム

ご注意

  • ブーストモードはスイッチ2度押しで作動し、バッテリー保護等の為約10秒ほどで元の照射モードに戻ります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

P7R Work UVの型番502601のページです。 型番502601に関する仕様情報を記載しております。
P7R Work UVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
P7R Work UV
充電式LEDライト レッドレンザー P7R Work
充電式LEDライト レッドレンザー P6R Work
充電式LEDハンディライト レッドレンザー P5R Work
充電式LEDハンディライト レッドレンザー P18R Work
充電式LEDライト レッドレンザー P6R Signature
メーカーLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSER
通常価格21,93425,06719,28613,50448,21425,067
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード405820502858540582050206954058205020664405820502063340582050207254058205020756
トラスココード333-4901257-2752257-2749244-0849244-0875257-2753
外径(mm)454545389935
光源色暖色/UV暖色暖色暖色暖色白色
照射距離(m)240240230240720240

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト