ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧洗浄機 ジェットクリーナー

通常単価(税別)
33,085
税込単価
36,394
通常出荷日:1日目

【特長】・最大水圧11MPa(110bar)です・噴射角度は~100度まで無段階調節が可能です【用途】...

詳細を確認
  • JANコード
    4937305061602
  • トラスココード
    539-0645
  • 質量(g)
    4700.0
  • ホース長さ(m)
    10
  • 奥行(mm)
    262
  • 高さ(mm)
    674
  • 消費電力(W)
    990
  • 騒音値(dB)
    77
  • 電源(V)
    100
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 吐出圧力(MPa)
    6.5
  • 吐出水量(L/min)
    4.9
  • 幅(mm)
    328

ご注意

  • 本製品は水道水のみ対応しています。
  • 農業用水・川・池の水は絶対に給水に使用しないでください。
  • 洗剤ノズルに使用する洗剤は中性洗剤をご使用ください。
  • 酸性やアルカリ性の洗剤は使用できません。

型番:

NJC110C-10M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NJC110C-10Mの仕様・寸法情報

JANコード
4937305061602
トラスココード
539-0645
質量(g)
4700.0
ホース長さ(m)
10
奥行(mm)
262
高さ(mm)
674
消費電力(W)
990
騒音値(dB)
77
電源(V)
100
電源コード長さ(m)
5
吐出圧力(MPa)
6.5
吐出水量(L/min)
4.9
幅(mm)
328
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NJC110C-10M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,085
( 36,394 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大水圧11MPa(110bar)です
・噴射角度は~100度まで無段階調節が可能です
【用途】
・洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに

ご注意

  • 本製品は水道水のみ対応しています。
  • 農業用水・川・池の水は絶対に給水に使用しないでください。
  • 洗剤ノズルに使用する洗剤は中性洗剤をご使用ください。
  • 酸性やアルカリ性の洗剤は使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄機 ジェットクリーナーの型番NJC110C-10Mのページです。 型番NJC110C-10Mに関する仕様情報を記載しております。
高圧洗浄機 ジェットクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧洗浄機 ジェットクリーナー
高圧洗浄機ジェットクリーン
ケルヒャー 高圧洗浄機用 3ジェットノズル
高圧洗浄機用スリージェットノズル
高圧洗浄機ジェットクリーン 防音型
高圧洗浄機ジェットクリーン 開放型
メーカー日動工業精和産業ケルヒャーケルヒャー精和産業精和産業
通常価格33,085282,05516,410 -16,410 -358,663315,231
通常出荷日1日目4日目4日目1日目〜4日目2日目
JANコード4937305061602-----
トラスココード539-0645-----
質量(g)4700.0-----
ホース長さ(m)10-----
奥行(mm)262-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト