ファクトリーサプライ用品技術窓口

シルバーペイント"油性ハイシルバー"

通常単価(税別)
2,611
税込単価
2,872
通常出荷日:19日目

【特長】・熱反射性(遮熱性)に優れ、熱や太陽光線から建物を守ります【用途】・鉄部(鉄骨、ホームタンク外...

詳細を確認
  • JANコード
    4971544014210
  • トラスココード
    653-9243
  • 塗り重ね可能時間
    16(冬期は2日以上)
  • 指触乾燥時間
    指触乾燥時間:約2時間(夏)、約7時間(冬)
  • 塗り重ね回数
    2
  • 塗布面積([[M2]])
    8~10(畳枚数換算約6枚)
  • 質量(g)
    920.0
  • 材質1
    合成樹脂(石油樹脂)、アルミニウム粉、有機溶剤
  • 容量(L)
    0.7
  • 乾燥時間
    指触乾燥時間:約2時間(夏)、約7時間(冬)

ご注意

  • うすめ液に合成ボイル油は使用できません。
  • 乾いた後も手で触るとシルバー粉が付きます。

型番:

00001-01421
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00001-01421の仕様・寸法情報

JANコード
4971544014210
トラスココード
653-9243
塗り重ね可能時間
16(冬期は2日以上)
指触乾燥時間
指触乾燥時間:約2時間(夏)、約7時間(冬)
塗り重ね回数
2
塗布面積([[M2]])
8~10(畳枚数換算約6枚)
質量(g)
920.0
材質1
合成樹脂(石油樹脂)、アルミニウム粉、有機溶剤
容量(L)
0.7
乾燥時間
指触乾燥時間:約2時間(夏)、約7時間(冬)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
00001-01421
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,611
( 2,872 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱反射性(遮熱性)に優れ、熱や太陽光線から建物を守ります
【用途】
・鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、パイプなど)、トタン屋根、トタン板などに
【材質】
・合成樹脂(石油樹脂)、アルミニウム粉、有機溶剤

ご注意

  • うすめ液に合成ボイル油は使用できません。
  • 乾いた後も手で触るとシルバー粉が付きます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シルバーペイント"油性ハイシルバー"の型番00001-01421のページです。 型番00001-01421に関する仕様情報を記載しております。
シルバーペイント"油性ハイシルバー"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シルバーペイント"油性ハイシルバー"
シルバーペイント
塗料下塗剤 #800プライマー
油性鉄部木部用塗料"ライフ"
ライン用塗料油性ハードラインC-500
油性シルバーペイント鉄部用
メーカーアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアサヒペン
通常価格2,6115,94017,2733,785 -4,837 -1,373 -
通常出荷日19日目9日目1日目1日目1日目7日目
JANコード497154401421049715440142274971544160573---
トラスココード653-9243645-2172227-8643---
塗り重ね可能時間16(冬期は2日以上)16(冬期は2日以上)2~6時間(23℃時)夏期/1日以上、冬期/2日以上30分(23℃)-
指触乾燥時間指触乾燥時間:約2時間(夏)、約7時間(冬)指触乾燥時間:約2時間(夏)、約7時間(冬)-夏期/3~4時間、冬期/6~8時間--
塗り重ね回数22112-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト