17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐油クッションマットFW(穴あきタイプ)

通常単価(税別)
5,75722,222
税込単価
6,33324,444
通常出荷日:5日目

【特長】・油に対して抜群に耐久性のある素材を使用した、膝腰の疲労軽減になるクッションマットです【用途】...

詳細を確認
  • 材質1
    ニトリルゴム(NBR)
  • 厚さ(mm)
    16
  • 防炎適合品
    E2230350
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(m)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

幅(mm)

最小発注数量
4904771905679
623-1547
700.0
750
450
1個
4904771905686
623-1549
1500.0
900
750
1個
4904771905693
623-1548
3100.0
1500
900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,757
( 6,333 )
5日目
12,974
( 14,271 )
5日目
22,222
( 24,444 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油に対して抜群に耐久性のある素材を使用した、膝腰の疲労軽減になるクッションマットです
【用途】
・油を良く使う工場現場の立ち作業の足元用
【材質】
・ニトリルゴム(NBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐油クッションマットFW(穴あきタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐油クッションマットFW(穴あきタイプ)
吸油シート(ロールタイプ)
テラモト 吸油マット
吸油シート(オイル・水両用)
吸油シート(裏地なし)
油吸着材 アブラトール 油用(マット)Mタイプ
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトJOHNAN
通常価格5,757-14,1952,554 -8,062 -7,157 -5,800 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
材質1ニトリルゴム(NBR)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-
----
厚さ(mm)162----
防炎適合品E2230350-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト