17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

磁短 零用ショルダーストラップ

通常単価(税別)
3,213
税込単価
3,534
通常出荷日:1日目

【特長】・マグネットシート磁短零用のショルダーストラップです【用途】・マグネットシート磁短零の持ち運び...

詳細を確認
  • JANコード
    4975846668690
  • 質量(g)
    74.000
  • トラスココード
    568-0116
  • 材質1
    本体:ナイロン

型番:

MGS-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MGS-Sの仕様・寸法情報

JANコード
4975846668690
質量(g)
74.000
トラスココード
568-0116
材質1
本体:ナイロン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MGS-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,213
( 3,534 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットシート磁短零用のショルダーストラップです
【用途】
・マグネットシート磁短零の持ち運びに
【材質】
・本体:ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

磁短 零用ショルダーストラップの型番MGS-Sのページです。 型番MGS-Sに関する仕様情報を記載しております。
磁短 零用ショルダーストラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
磁短 零用ショルダーストラップ
マグネットトレイ マグ皿 磁短
マグ皿 磁短 弐号
マグ皿 磁短 彩
マグネットトレイ マグ皿 磁短 弐 彩
SK マグ皿 磁短 弐 ミニ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格3,2133,2255,9513,5707,1415,950 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード497584666869049758466666274975846668492---
質量(g)74.000185.000390.000185.000390.000-
トラスココード568-0116420-2426420-3943---
材質1本体:ナイロン本体:ステンレス本体:ステンレス本体:ステンレス本体:ステンレス本体:ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト