ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハーネス用ランヤード ロープ式 柱上作業用

通常単価(税別)
7,607
税込単価
8,368
通常出荷日:4日目

【特長】・オーソドックスなナイロンロープ三つ打ちです・柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードで、構造...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

THL11R23BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THL11R23BPの仕様・寸法情報

商品種類
ランヤード(フルハーネス用)
種類
ロープタイプ
仕様
1本吊り専用
ツインランヤード
胴ベルト
JANコード
4956133081590
トラスココード
535-9624
長さ(mm)
1550
質量(g)
710
フック口開き(mm)構造物側
18
フック口開き(mm)人体側
13
幅(mm)
11
最大使用可能質量(kg)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
THL11R23BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,607
( 8,368 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーソドックスなナイロンロープ三つ打ちです
・柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードで、構造物側フックに小型で軽量なフックを採用しています
・装備体重100kg以下の方用です
・第1種ショックアブソーバー付きで、ランヤードを腰より高い位置に取り付けます
【用途】
・墜落制止用器具
・フルハーネス用ランヤード

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーネス用ランヤード ロープ式 柱上作業用の型番THL11R23BPのページです。 型番THL11R23BPに関する仕様情報を記載しております。
ハーネス用ランヤード ロープ式 柱上作業用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーネス用ランヤード ロープ式 柱上作業用
胴ベルト型用ランヤード ノビロン B環タイプ
フルハーネス用(ワン・ハンド+ノビロン2本タイプ)
フルハーネス用 ノビロン2本式ランヤード
胴ベルト型用ランヤード ノビロン
フルハーネス用 Gブレードランヤード
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格7,6078,66328,33918,2997,61313,466
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ランヤード(フルハーネス用)ランヤードランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)ランヤードランヤード(フルハーネス用)
種類ロープタイプロープタイプ-ロープタイプロープタイプロープタイプ
仕様1本吊り専用1本吊り専用----
ツインランヤード
胴ベルト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト