17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

六角軸アダプター オプションパーツ

  • 一部SALE 2025/12/31まで
通常単価(税別)
3,8673,577
税込単価
4,2543,935

【特長】・CS-150用の別売りサイドハンドルです・本体には標準で付属しており...

詳細情報を確認する
  • 種類
    関連部品
  • JANコード
    4571348993775
  • トラスココード
    194-9058
  • 質量(g)
    300.000
  • 種類
    サイドハンドル
  • 適合機種
    CS-150

型番:

6083420
解除
    数量:

    6083420の仕様・寸法情報

    種類
    関連部品
    JANコード
    4571348993775
    トラスココード
    194-9058
    質量(g)
    300.000
    種類
    サイドハンドル
    適合機種
    CS-150

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6083420
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,8673,577
    ( 3,935 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・CS-150用の別売りサイドハンドルです
    ・本体には標準で付属しております

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    六角軸アダプター オプションパーツの型番6083420のページです。 型番6083420に関する仕様情報を記載しております。
    六角軸アダプター オプションパーツのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    六角軸アダプター オプションパーツ
    六角軸アダプター オプションパーツ
    カーボンブラシ
    電子ポリッシャー
    マイクロ・ポリッシャー オプション
    80mmスポンジパッド
    メーカーコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールプロクソンミルウォーキー(MILWAUKEE)
    通常価格3,8672,5151,67641,1361,935 -2,006
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目9日目
    種類関連部品関連部品関連部品本体関連部品関連部品
    JANコード4571348993775457134899379945713489938054571348952352--
    トラスココード194-9058194-9061194-9059365-0782--
    質量(g)300.000400.000100.0002000.0--
    種類サイドハンドル六角軸アダプターカーボンブラシ---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました