17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用重量物対応【10個入り】

通常単価(税別)
1,046
税込単価
1,151
通常出荷日:5日目

【特長】・尖った物を入れても破れにくい、0.08mm厚の丈夫なポリ袋です・底シールが二重になっているの...

詳細を確認
  • 横(mm)
    800
  • 厚さ(mm)
    0.08
  • 縦(mm)
    900
  • 透明
  • 容量(L)
    70
  • JANコード
    4521684100788
  • 質量(g)
    1059.800
  • トラスココード
    389-1088
  • 材質1
    LLDPE

型番:

PL78
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

PL78の仕様・寸法情報

横(mm)
800
厚さ(mm)
0.08
縦(mm)
900
透明
容量(L)
70
JANコード
4521684100788
質量(g)
1059.800
トラスココード
389-1088
材質1
LLDPE
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PL78
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,046
( 1,151 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・尖った物を入れても破れにくい、0.08mm厚の丈夫なポリ袋です
・底シールが二重になっているので底抜けしずらいです
【用途】
・工場での廃棄物や重量物の梱包などで活用できます
【材質】
・LLDPE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用重量物対応の型番PL78のページです。 型番PL78に関する仕様情報を記載しております。
業務用重量物対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用重量物対応
業務用ゴミ袋 重量物対応
業務用重量物対応
業務用ゴミ袋 重量物対応
ポリ袋 45Lタイプ
ダストカート150L
メーカージャパックスジャパックスジャパックスジャパックスジャパックスジャパックス
通常価格1,0462,463972 -727 -357 -1,535
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
横(mm)8001000--6501300
厚さ(mm)0.080.10.080.10.050.05
縦(mm)9001200--8001200
透明透明透明透明--
容量(L)70120--45150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト