17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付60g【50個入り】

通常単価(税別)
34,20034,201特別価格
税込単価
37,62037,621特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・50着入りのお買い得パックです・通気性に優れ、不快なムレを軽減します・生地が柔らかく作業がし...

詳細を確認

ご注意

  • 靴は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 適合身長(cm)

  • 適合胸囲(cm)

  • 適合股下(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

質量(g)

適合身長(cm)

適合胸囲(cm)

適合股下(cm)

最小発注数量
L
564-9620
8600.0
176~182
100~108
77
1パック

50個入り

M
564-9622
8500.0
170~176
92~100
74
1パック

50個入り

XL
564-9626
8700.0
182~188
108~116
80
1パック

50個入り

XXL
564-9627
8800.0
188~194
116~124
83
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,20127,737
( 30,511 )
4日目
34,20127,737
( 30,511 )
1日目
34,20027,736
( 30,510 )
4日目
34,20027,736
( 30,510 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・50着入りのお買い得パックです
・通気性に優れ、不快なムレを軽減します
・生地が柔らかく作業がしやすいです
・腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます
・ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です
【用途】
・掃除作業、塗装作業など
【材質】
・不織布(1層・コーティングなし)目付60g

ご注意

  • 靴は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付60gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付60g
まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g
TRUSCO 帯電防止使い捨て保護服 3層
不織布使い捨て保護服 ズボン ホワイト
不織布使い捨て保護服 つなぎ服 ホワイト
不織布使い捨て保護服 フード付ジャンパー ホワイト
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格34,200-27,2601,108 -4791,025714 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
種類つなぎタイプつなぎタイプ-ズボンつなぎタイプジャケット
用途その他その他-その他その他その他
商品タイプフード付きタイプフード付きタイプ----
規格規格無し規格無し-規格無し規格無し規格無し
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト