17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スターライト 手回し充電ラジオライト

通常単価(税別)
6,0564,861
税込単価
6,6625,347
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・スマホへの充電、AM/FMラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役で災害時に役立つラジ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    184
  • 高さ(mm)
    117
  • 幅(mm)
    81
  • JANコード
    4562169762633
  • 質量(g)
    332.000
  • トラスココード
    364-4687
  • 材質1
    ABS

型番:

SK-BR1402AB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-BR1402ABの仕様・寸法情報

奥行(mm)
184
高さ(mm)
117
幅(mm)
81
JANコード
4562169762633
質量(g)
332.000
トラスココード
364-4687
材質1
ABS
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-BR1402AB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,0564,861
( 5,347 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマホへの充電、AM/FMラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役で災害時に役立つラジオライトです
・充電はUSB、手回し充電の2パターン
・スマホへは乾電池、内臓充電池両方から給電可能
【用途】
・防災対策に
【材質】
・ABS
【特長】
・ラジオライト本体
・取り扱い説明書
・充電用USBケーブル(専用DCプラグーUSB TYPE A)×1
・給電用USBケーブル(専用DCプラグーUSB TYPE A)×1
・給電用USBケーブル変換コネクタ(USB TYPE C×1 Micro USB×1)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スターライト 手回し充電ラジオライトの型番SK-BR1402ABのページです。 型番SK-BR1402ABに関する仕様情報を記載しております。
スターライト 手回し充電ラジオライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターライト 手回し充電ラジオライト
ラジオ付ライト
LEDライト
[充電式] フラッシュライト/LED
充電式LEDランタンライト
FENIX 充電式LEDライト
メーカースターライトELPA朝日電器ペリカンエスコFENIXLIGHTFENIXLIGHT
通常価格6,0562,9929,204 -13,90015,77012,840
通常出荷日1日目6日目1日目2日目19日目4日目
奥行(mm)184-----
高さ(mm)117-----
幅(mm)81-----
JANコード4562169762633-----
質量(g)332.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト