17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易補修剤"メタルマジックスチール EA3463"

通常単価(税別)
3,098
税込単価
3,408
通常出荷日:5日目

【特長】・多目的に使用できる鉄配合のエポキシ補修剤・低温環境でも混ぜやすい新処方タイプ・パテのように使...

詳細を確認
  • JANコード
    4976742514005
  • トラスココード
    628-8933
  • 質量(g)
    113.400
  • 材質1
    エポキシ接着剤(補修剤)
  • 容量(g)
    113.4
  • 耐熱温度(℃)
    -30~121
  • 可使時間(25℃)
    2.5~5分
  • 硬化時間(25℃)
    10分
  • 圧縮強度
    50N/mm2
  • 引張強度 (N/mm2)
    18.8
  • 塗布面積
    84(cm2)
  • 硬度
    70(ショアD)

型番:

2896328
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2896328の仕様・寸法情報

JANコード
4976742514005
トラスココード
628-8933
質量(g)
113.400
材質1
エポキシ接着剤(補修剤)
容量(g)
113.4
耐熱温度(℃)
-30~121
可使時間(25℃)
2.5~5分
硬化時間(25℃)
10分
圧縮強度
50N/mm2
引張強度(N/mm2)
18.8
塗布面積
84(cm2)
硬度
70(ショアD)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
2896328
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,098
( 3,408 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多目的に使用できる鉄配合のエポキシ補修剤
・低温環境でも混ぜやすい新処方タイプ
・パテのように使用し、硬化後は高圧縮荷重とほとんどの表面に対し、優れた接着性を有します
・配管、パイプやタンク、ボルトの取付穴周り、滑らかな溶接表面部の漏れ止めや、タンクの鋳物穴、破損個所の欠損の補修が可能
【用途】
・エポキシ接着剤(補修剤)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易補修剤"メタルマジックスチール EA3463"の型番2896328のページです。 型番2896328に関する仕様情報を記載しております。
簡易補修剤"メタルマジックスチール EA3463"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易補修剤"メタルマジックスチール EA3463"
多用途補修パテ DEP-030
ロックタイト 多用途補修パテ
FRP補修剤 プラリシート
ポリエステル洗浄剤(FRP用)
ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤)
メーカーヘンケルヘンケルヘンケル武藤商事エスコエスコ
通常価格3,0981,0444941,9801,159 -1,070 -
通常出荷日5日目2日目1日目4日目1日目〜1日目
JANコード49767425140054976742255946----
トラスココード628-8933469-5291378-3855---
質量(g)113.4005439/パック---
材質1エポキシ接着剤(補修剤)-----
容量(g)113.4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト