17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コップ付半缶型吸がら入 脚のみ

通常単価(税別)
2,446
税込単価
2,691
通常出荷日:1日目

【特長】・コップ付半缶型吸殻入れを置くことができる脚になります・コップ付半缶型吸殻入れを脚にのせて置く...

詳細を確認
  • JANコード
    4580646261141
  • トラスココード
    239-7630
  • 質量(g)
    1200.0
  • 材質1
    スチール
  • 黄色

型番:

1129030302
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1129030302の仕様・寸法情報

JANコード
4580646261141
トラスココード
239-7630
質量(g)
1200.0
材質1
スチール
黄色
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1129030302
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,446
( 2,691 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コップ付半缶型吸殻入れを置くことができる脚になります
・コップ付半缶型吸殻入れを脚にのせて置く時に
【材質】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コップ付半缶型吸がら入 脚のみの型番1129030302のページです。 型番1129030302に関する仕様情報を記載しております。
コップ付半缶型吸がら入 脚のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コップ付半缶型吸がら入 脚のみ
アルミ枠(サインキーパー付)
LEDアローシート
グリーンクロス GR用サインスタンド 鉄枠550~900mm用
ニ方向矢印板 (点滅灯差込式)
LED徐行シート
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格2,44612,41510,5075,800 -5,63710,507
通常出荷日1日目2日目7日目7日目1日目7日目
JANコード458064626114145624614809834573454530660-45624614801124573454530684
トラスココード239-7630764-8171126-9161-783-7933127-0782
質量(g)1200.02300.0880.000-5000.0880.000
材質1スチールアルミターポリン製-樹脂ターポリン製
黄色-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト