ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス製クーラントホース【1/4ホースシステム】 ワンタッチカプラ

通常単価(税別)
14,052
税込単価
15,457

【特長】・耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になってい...

詳細情報を確認する
  • 全長(mm)
    32
  • 適応流体
    アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン
  • 最大使用液圧力(kg/[[CM2]])
    5Mpa
  • JANコード
    4589926640607
  • 質量(g)
    25.000
  • トラスココード
    160-8891
  • 材質1
    SUS303

ご注意

  • 最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
  • 適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。

型番:

1FP
解除
    数量:

    1FPの仕様・寸法情報

    全長(mm)
    32
    適応流体
    アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン
    最大使用液圧力(kg/[[CM2]])
    5Mpa
    JANコード
    4589926640607
    質量(g)
    25.000
    トラスココード
    160-8891
    材質1
    SUS303
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1FP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,052
    ( 15,457 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています
    ・ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています
    ・保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません
    【用途】
    ・切削、研削加工時の工具先端冷却等に
    【材質】
    ・SUS303

    ご注意

    • 最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
    • 適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレス製クーラントホース【1/4ホースシステム】 ワンタッチカプラの型番1FPのページです。 型番1FPに関する仕様情報を記載しております。
    ステンレス製クーラントホース【1/4ホースシステム】 ワンタッチカプラのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス製クーラントホース【1/4ホースシステム】 ワンタッチカプラ
    ステンレス製クーラントホース ダブルソケットジョイントホース
    ステンレス製クーラントホース【1/2ホースシステム】 レンチ
    ステンレス製クーラントホース 違径ソケット
    ステンレス製クーラントホース【1/4ホースシステム】 ジョイント
    ステンレス製クーラントホース【1/4ホースシステム】 違径ソケット
    メーカーHILT LINEHILT LINEHILT LINEHILT LINEHILT LINEHILT LINE
    通常価格14,05214,4962,640 -12,80410,372 -8,914 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    全長(mm)3285-25--
    適応流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンアセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン-アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンアセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンアセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン
    最大使用液圧力(kg/[[CM2]])5Mpa5Mpa5Mpa5Mpa5Mpa5Mpa
    JANコード45899266406074589926641277----
    質量(g)25.00070.000----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クーラントジョイントキット・ホースキットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました