17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ステンレス製クーラントホース ジョイント

通常単価(税別)
4,70026,200特別価格
税込単価
5,17028,820特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています・ネジ式の為、樹脂ク...

詳細を確認
  • 最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
  • 適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
44.5
4589926641444
218.000
160-9172
1個
42
4589926641406
135.000
160-9168
1個
56
4589926641413
142.500
160-9169
1個
56
4589926641420
152.000
160-9170
1個
54
4589926641437
157.500
160-9171
1個
52.5
4589926641451
85.000
160-9173
1個
27
4589926641468
43.500
160-9174
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,20024,025
( 26,428 )
1日目
11,200
( 12,320 )
1日目
12,10011,658
( 12,824 )
1日目
15,30014,741
( 16,215 )
1日目
17,10016,125
( 17,738 )
1日目
17,50016,502
( 18,152 )
1日目
4,7004,168
( 4,585 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています
・ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています
・保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません
【用途】
・切削、研削加工時の工具先端冷却等に
【材質】
・SUS303

ご注意

  • 最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
  • 適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製クーラントホース ジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製クーラントホース ジョイント
ステンレス製クーラントホース ジョイントホース
ステンレス製クーラントホース【1/4ホースシステム】 ジョイント
ステンレス製クーラントホース【1/8ホースシステム】 ジョイント
ステンレス製クーラントホース【1/4ホースシステム】 コネクター
ステンレス製クーラントホース サークルシャワーノズル
メーカーHILT LINEHILT LINEHILT LINEHILT LINEHILT LINEHILT LINE
通常価格4,700-3,800 -7,300 -7,100 -2,600 -14,700 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
適応流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンアセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンアセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンアセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンアセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンアセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン
最大使用液圧力(kg/[[CM2]])5Mpa5Mpa5Mpa5Mpa5Mpa5Mpa
材質1SUS303SUS303SUS303SUS303SUS303SUS303

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト