17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

システムソファ ハイバック

通常単価(税別)
72,86392,500
税込単価
80,149101,750
通常出荷日:19日目

【特長】・サイズのバリエーションの豊富さが魅力のシステムソファのハイバックタイプです・オフィスのソファ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 張地の性質上、画像と若干相違が生じる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

幅(mm)

座面色

背面色

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
ブラウン
1500
ブラウン
ブラウン
29200.0
655-2605
1個
グリーン
1500
グリーン
グリーン
29200.0
655-2608
1個
ネイビー
1500
ネイビー
ネイビー
29200.0
655-2602
1個
ブラウン
1800
ブラウン
ブラウン
34000.0
655-2603
1個
グリーン
1800
グリーン
グリーン
34000.0
655-2611
1個
ネイビー
1800
ネイビー
ネイビー
34000.0
655-2610
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,863
( 80,149 )
19日目
72,863
( 80,149 )
19日目
72,863
( 80,149 )
19日目
92,500
( 101,750 )
19日目
92,500
( 101,750 )
19日目
92,500
( 101,750 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズのバリエーションの豊富さが魅力のシステムソファのハイバックタイプです
・オフィスのソファシーンに限らず、エントランスやロビー、リフレッシュスペース等、様々な空間に合わせたレイアウトが可能です
・ハイバックタイプは他の視線を遮りつつ、オフィス内のエリアを仕切る役割も果たし、ミーティングやカフェ使いが出来ます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 張地の性質上、画像と若干相違が生じる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムソファ ハイバックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システムソファ ハイバック
システムソファ ハイバック 布張り
ホームベンチ
ヒップバー 床固定タイプ
ロビーチェア 背付1人掛 FUL-1-NOR/NV
折りたたみカラーベンチ 背なし/背付き 青
メーカーオリバーオリバーテラモトトラスコ中山藤沢工業トラスコ中山
通常価格72,863-44,288 -18,961 -42,647 -30,20633,586 -
通常出荷日19日目19日目2日目〜18日目10日目4日目
奥行(mm)625625----
高さ(mm)10001000----
座面高さ(mm)420420----
張地ファブリックファブリック----
脚色ブラックブラック----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト