17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

ステンレス製クーラントホース フレアノズル

通常単価(税別)
10,60066,900特別価格
税込単価
11,66073,590特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています・ネジ式の為、樹脂ク...

詳細を確認
  • 最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
  • 適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ノズル数

穴径(mm)

全長(mm)

ノズル長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
9
1.4
24.5
24.5
4589926641017
40.500
160-9087
1個
1
-
50.5
50.5
4589926641031
38.000
160-9089
1個
1
-
59.5
60
4589926641055
93.000
160-9091
1個
1
-
59.5
60
4589926641062
98.000
160-9092
1個
1
-
50.5
50.5
4589926641048
40.000
160-9090
1個
1
-
50.5
50.5
4589926641024
40.000
160-9088
1個
1
-
40
40
4589926641574
56.500
160-9205
1個
1
-
40
40
4589926641604
58.500
160-9208
1個
1
-
40
40
4589926641598
57.500
160-9207
1個
1
-
40
40
4589926641581
70.000
160-9206
1個
1
-
65.5
40
4589926641611
121.000
160-9209
1個
1
-
65.5
66
4589926641628
130.000
160-9210
1個
1
-
82
82
4589926641635
205.000
160-9211
1個
1
-
82
82
4589926641642
217.500
160-9212
1個
1
-
82
82
4589926641659
227.500
160-9213
1個
1
-
82
82
4589926641666
240.000
160-9214
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,600
( 11,660 )
1日目
16,70015,749
( 17,324 )
1日目
47,80042,943
( 47,237 )
1日目
47,80042,943
( 47,237 )
1日目
16,70015,749
( 17,324 )
1日目
16,70015,749
( 17,324 )
1日目
14,50013,970
( 15,367 )
4日目
13,20012,718
( 13,990 )
1日目
13,20012,718
( 13,990 )
1日目
21,00019,805
( 21,786 )
1日目
43,60039,174
( 43,091 )
1日目
45,50040,877
( 44,965 )
1日目
58,70051,016
( 56,118 )
1日目
58,70051,016
( 56,118 )
1日目
66,90058,142
( 63,956 )
1日目
66,90058,142
( 63,956 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています
・ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています
・保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません
【用途】
・切削、研削加工時の工具先端冷却等に
【材質】
・SUS303

ご注意

  • 最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
  • 適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製クーラントホース フレアノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製クーラントホース フレアノズル
ステンレス製クーラントホース 丸ノズル
ステンレス製クーラントホース サイドノズル
ステンレス製クーラントホース 樹脂製丸ノズル
ステンレス製クーラントホース ジョイント
ステンレス製クーラントホース【1/4ホースシステム】 コネクター
メーカーHILT LINEHILT LINEHILT LINEHILT LINEHILT LINEHILT LINE
通常価格10,600-3,700 -3,600 -3,700 -4,700 -2,600 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
適応流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンアセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンアセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンアセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンアセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンアセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン
最大使用液圧力(kg/[[CM2]])5Mpa5Mpa5Mpa5Mpa5Mpa5Mpa
材質1SUS303SUS303SUS303SUS303SUS303SUS303

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントジョイントキット・ホースキットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト