17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遠赤外線ヒーター シングルタイプ温度調節機能付 単相100V

通常単価(税別)
42,674
税込単価
46,941
通常出荷日:1日目

【特長】・ワンタッチで縦・横にヒーターの向きを変更できます・転倒安全スイッチを内蔵しています・転倒時・...

詳細を確認
  • JANコード
    4538634618576
  • トラスココード
    584-5868
  • 電源コード長さ(m)
    2
  • 質量(g)
    7000
  • 本体寸法(mm)幅
    330
  • 本体寸法(mm)奥行
    360
  • 本体寸法(mm)高さ
    900
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    1
  • 電源(V)
    単相100
  • プラグ
    2P

型番:

SEH-10AH-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SEH-10AH-1の仕様・寸法情報

JANコード
4538634618576
トラスココード
584-5868
電源コード長さ(m)
2
質量(g)
7000
本体寸法(mm)幅
330
本体寸法(mm)奥行
360
本体寸法(mm)高さ
900
消費電力(kW)(50/60Hz)
1
電源(V)
単相100
プラグ
2P

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SEH-10AH-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,674
( 46,941 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで縦・横にヒーターの向きを変更できます
・転倒安全スイッチを内蔵しています
・転倒時・異常加熱時に運転が停止する転倒安全装置を内蔵しています
・低温から高温まで無段階の温度調節が可能です
・最適な温度設定で省エネ運転を実現します
【用途】
・冬場の寒さ対策

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遠赤外線ヒーター シングルタイプ温度調節機能付 単相100Vの型番SEH-10AH-1のページです。 型番SEH-10AH-1に関する仕様情報を記載しております。
遠赤外線ヒーター シングルタイプ温度調節機能付 単相100Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遠赤外線ヒーター シングルタイプ温度調節機能付 単相100V
遠赤外線ヒーター
遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2
加湿機能付セラミックヒーター用抗菌気化フィルター
静岡 遠赤外線電気ヒーター“ほかっとe”パネル高さ調節タイプ
遠赤外線ヒーター(天吊りタイプ)
メーカースイデンスイデンスイデンダイニチ静岡製機DENSO
通常価格42,67432,58263,4781,20094,94354,187
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目17日目
JANコード453863461857645386346292444538634618514---
トラスココード584-5868109-9104827-5557---
電源コード長さ(m)22----
質量(g)7000700015000---
本体寸法(mm)幅330330480---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト