17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

ステンレス製クーラントホース 丸ノズル

通常単価(税別)
3,7005,500
税込単価
4,0706,050
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています・ネジ式の為、樹脂ク...

詳細を確認
  • 最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
  • 適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ノズル数

穴径(mm)

穴数

全長(mm)

ノズル長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質2

最小発注数量
0
-
0
22
22
4589926640782
8.000
160-8981
-
1個
1
1.6
3
22
22
4589926640836
13.500
160-8987
-
1個
1
1.6
1
22
22
4589926640799
11.500
160-8982
-
1個
1
3.0
1
27
27
4589926640874
14.500
160-8992
-
1個
1
3.0
1
17
17
4589926640881
6.000
160-8993
-
1個
1
3.2
1
22
22
4589926640805
11.500
160-8984
-
1個
1
5.0
1
22
22
4589926640812
11.500
160-8985
-
1個
1
3.0
1
27
27
4589926640898
14.500
160-8994
-
1個
1
3.0
1
17
17
4589926640904
6.000
160-8995
-
1個
1
-
1スリット
22
22
4589926640829
15.000
160-8986
-
1個
1
2.0
1
15
15
4589926640843
10.500
160-8988
-
1個
1
2.0
2
18
18
4589926640850
11.500
160-8989
-
1個
1
2.0
5
27
27
4589926640867
13.500
160-8990
-
1個
1
10.0
-
33
33
4589926641529
52.500
160-9194
-
1個
1
12.0
-
33
33
4589926641536
50.500
160-9195
ポリアセタール
1個
1
6.5
-
33
33
4589926641512
57.500
160-9193
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,700
( 4,070 )
1日目
4,200
( 4,620 )
1日目
3,700
( 4,070 )
1日目
5,000
( 5,500 )
1日目
5,000
( 5,500 )
1日目
3,700
( 4,070 )
1日目
3,700
( 4,070 )
1日目
5,000
( 5,500 )
1日目
5,000
( 5,500 )
1日目
5,000
( 5,500 )
1日目
3,700
( 4,070 )
1日目
3,900
( 4,290 )
1日目
4,300
( 4,730 )
1日目
5,500
( 6,050 )
1日目
5,500
( 6,050 )
1日目
5,500
( 6,050 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています
・ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています
・保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません
【用途】
・切削、研削加工時の工具先端冷却等に
【材質】
・SUS303

ご注意

  • 最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
  • 適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製クーラントホース 丸ノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製クーラントホース 丸ノズル
ステンレス製クーラントホース 樹脂製丸ノズル
ステンレス製クーラントホース サイドノズル
ステンレス製クーラントホース フレアノズル
ステンレス製クーラントホース ジョイント
ステンレス製クーラントホース【1/4ホースシステム】 コネクター
メーカーHILT LINEHILT LINEHILT LINEHILT LINEHILT LINEHILT LINE
通常価格3,700-3,700 -3,600 -10,600 -4,700 -2,600 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
適応流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンアセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンアセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンアセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンアセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンアセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン
最大使用液圧力(kg/[[CM2]])5Mpa5Mpa5Mpa5Mpa5Mpa5Mpa
材質1SUS303SUS303SUS303SUS303SUS303SUS303

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントジョイントキット・ホースキットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト