17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ピカッポEチーズ【6~10個入り】

通常単価(税別)
13,46318,413
税込単価
14,80920,254
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトでワンタッチ施工が可能です・マルチリングで管をスムーズに挿入軽い力で差し込みできま...

詳細を確認
  • 継手を落下させたり踏んだりしない
  • 再施工不可
  • ユニオンの適正トルクはG1/2で25N・m G3/4で35N・m
  • 水圧がかかった状態で管挿入はしないでください
  • 詳しくはメーカーHPにてご確認ください
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び径

呼び径(mm)

L(mm)

L1(mm)

L2(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
13
13
88.8
44.4
44.4
473.000
628-1648
1パック

10個入り

16
16
98
49
49
406.200
627-6891
1パック

6個入り

16×13×13
16×13
92.2
47.8
44.4
432.800
627-6904
1パック

8個入り

16×13
16×13×13
95.6
47.8
47.8
486.400
627-3737
1パック

8個入り

20×16
20×13
105.2
52.6
52.6
550.800
627-8458
1パック

6個入り

20×13
20×16
102.4
51.2
51.2
499.800
628-0033
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,625
( 18,288 )
1日目
13,463
( 14,809 )
1日目
16,650
( 18,315 )
1日目
17,800
( 19,580 )
1日目
18,413
( 20,254 )
1日目
18,338
( 20,172 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトでワンタッチ施工が可能です
・マルチリングで管をスムーズに挿入軽い力で差し込みできます
・バンスばねが撥ねる音で施工確認ができます
・スリムでコンパクトな為、改修工事の化粧カバーにも収まり良くなります
・ワンタッチ挿入で、抜け止めリングが離脱防止。工具不要で配管スピードアップします
・差し込みが軽く、施工ミスやトラブルは起こりません
・施工完了の確認はマルチリング。探すことなく、どの方向からも良く見えます
・暗所でもブラックライトの蛍光で簡単に確認できます
・パッキンは実績豊富な耐塩素性合成ゴムを使用、Wパッキンで漏れなく安心です
【用途】
・給水配管に
・給湯配管に
・新築工事に
・改修工事に
【材質】
・ナイロン樹脂(PA)
・ポリフェニレンスルファイド(PPS)
・青銅

ご注意

  • 継手を落下させたり踏んだりしない
  • 再施工不可
  • ユニオンの適正トルクはG1/2で25N・m G3/4で35N・m
  • 水圧がかかった状態で管挿入はしないでください
  • 詳しくはメーカーHPにてご確認ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピカッポEチーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカッポEチーズ
ピカッポEソケット
ピカッポEエルボ
SPジョイント エルボE
エスロカチットE ソケット
PEO-E1-L エルボ(1種)
メーカー東尾メック東尾メック東尾メックタブチ積水化学工業タブチ
通常価格13,463-17,325 -16,750 -4,1622,7183,670 -
通常出荷日1日目1日目1日目5日目在庫品1日目2日目〜
タイプ1.50~0.651.50~0.651.50~0.65---
最高使用圧力(MPa)0~950~950~95---
---
材質1ナイロン樹脂(PA)ナイロン樹脂(PA)ナイロン樹脂(PA)---
材質2ポリフェニレンスルファイド(PPS)ポリフェニレンスルファイド(PPS)ポリフェニレンスルファイド(PPS)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト