17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

不織布保護服"クリーンガードCX"

通常単価(税別)
1,254
税込単価
1,379
通常出荷日:7日目

【特長】・素材は耐薬品性に優れたポリプロピレン100%で軽くて丈夫です・水は通さず空気だけ通すSMS製...

詳細を確認

ご注意

  • 毒性の高い化学物質、または危険な化学物質、化学物質の蒸気やガスのある所、直火や火花、表面が高温となる所でのご使用は避けてください。
  • 約155℃で軟化し、約160℃で溶け出します。
  • 液体は圧力によって浸透することがあります。
  • 靴は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 適合身長(cm)

  • 適合胸囲(cm)

  • ウエスト(cm)

  • 適合股下(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合身長(cm)

適合胸囲(cm)

ウエスト(cm)

適合股下(cm)

最小発注数量
L
4901750682101
583-4430
166.000
168~174
90~98
約65
約74
1個
LL
4901750682200
583-4433
175.000
174~180
94~102
約70
約76
1個
3L
4901750682309
583-4429
183.000
180~186
96~104
約75
約78
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,254
( 1,379 )
7日目
1,254
( 1,379 )
7日目
1,254
( 1,379 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素材は耐薬品性に優れたポリプロピレン100%で軽くて丈夫です
・水は通さず空気だけ通すSMS製法による三重構造で作られています
・0.3ミクロン以上のダストを99%バリアします
【用途】
・ボイラー室や機械室など、汚れやすい場所の点検
・塗料など洗っても落ちない汚れの防止に
【材質】
・ポリプロピレン(PP)不織布

ご注意

  • 毒性の高い化学物質、または危険な化学物質、化学物質の蒸気やガスのある所、直火や火花、表面が高温となる所でのご使用は避けてください。
  • 約155℃で軟化し、約160℃で溶け出します。
  • 液体は圧力によって浸透することがあります。
  • 靴は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不織布保護服"クリーンガードCX"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不織布保護服"クリーンガードCX"
プロテクガード ハードワークウウェア
クリーンガード続服 CX
不織布使い捨て保護服 ズボン ホワイト
不織布使い捨て保護服 つなぎ服 ホワイト
不織布白衣
メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシアケニストラスコ中山トラスコ中山アイテックス
通常価格1,2541,00131,3624791,02514,556
通常出荷日7日目1日目7日目〜1日目1日目1日目〜
種類つなぎタイプつなぎタイプつなぎタイプズボンつなぎタイプ-
用途クリーンルームクリーンルームその他その他その他-
商品タイプフード付きタイプフード付きタイプフード付きタイプ---
規格JIS規格品JIS規格品-規格無し規格無し-
材質1ポリプロピレン(PP)不織布ポリプロピレンスパンボンド、ポリエチレンフィルム不織布(2層構造)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト