17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

万能粉砕機 MultiDrive

通常単価(税別)
592,000704,000
税込単価
651,200774,400
通常出荷日:8日目

【特長】・撹拌機能と粉砕機能を兼ねそろえています・簡単な操作や文章化に使用できるUSBインターフェース...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    250
  • 回転数(rpm)
    3000~20000
  • 高さ(mm)
    350
  • 消費電力(W)
    800
  • 電源(V)
    100
  • 幅(mm)
    300
  • 処理容量(ml)
    250~2000
  • 質量(g)
    8500.0

ご注意

  • 粉砕容器は別売りです。
  • オレンジブック.Comの取扱説明書を閲覧される場合は、型番の最後にJAが付くデータをダウンロードしてください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

トラスココード

最小発注数量
カッター式/ハンマー式/撹拌
585-5364
1個
カッター式/ハンマー式/撹拌/分散
585-5363
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
592,000
( 651,200 )
8日目
704,000
( 774,400 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・撹拌機能と粉砕機能を兼ねそろえています
・簡単な操作や文章化に使用できるUSBインターフェースもあります
・専用容器の種類が豊富なため、様々なアプリケーションに対応可能です(専用容器は本体に含まれません)
【用途】
・切断、振盪、混合、分散に

ご注意

  • 粉砕容器は別売りです。
  • オレンジブック.Comの取扱説明書を閲覧される場合は、型番の最後にJAが付くデータをダウンロードしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

万能粉砕機 MultiDriveのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能粉砕機 MultiDrive
粉砕機用アクセサリー
乾式粉砕機(チューブ式)
粉砕機 ワンダーブレンダー WB-1
ポータブル粉砕機 オプションパーツ
粉砕機 ハンドクラッシャー HC-1
メーカーIKAアズワンケニス大阪ケミカル大阪ケミカルアズワン
通常価格592,000-9,500 -347,73481,7998,00074,955
通常出荷日8日目8日目〜9日目1日目4日目1日目
奥行(mm)250-----
回転数(rpm)3000~20000-----
高さ(mm)350-----
消費電力(W)800-----
電源(V)100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト