ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

レインボーポジドライバー

通常単価(税別)
1,996
税込単価
2,196

【特長】・ハンドルは手にやさしいサントプレン製です・サイズによってハンドルのカ...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    7610733254088
  • トラスココード
    828-6952
  • 全長(mm)
    205
  • 質量(g)
    72.000
  • 軸長(mm)
    100
  • 刃先
    PZ2
  • 材質1
    軸:特殊鋼
  • 材質2
    グリップ:ポリプロピレン、サントプレン

型番:

8192-2-100-6OR
解除
    数量:

    8192-2-100-6ORの仕様・寸法情報

    JANコード
    7610733254088
    トラスココード
    828-6952
    全長(mm)
    205
    質量(g)
    72.000
    軸長(mm)
    100
    刃先
    PZ2
    材質1
    軸:特殊鋼
    材質2
    グリップ:ポリプロピレン、サントプレン

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8192-2-100-6OR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,996
    ( 2,196 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハンドルは手にやさしいサントプレン製です
    ・サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です
    【材質】
    ・軸:特殊鋼
    ・グリップ:ポリプロピレン、サントプレン

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    レインボーポジドライバーの型番8192-2-100-6ORのページです。 型番8192-2-100-6ORに関する仕様情報を記載しております。
    レインボーポジドライバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    レインボーポジドライバー
    システムドライバー[[R2]] カラービット
    タイヤバルブドライバー
    オフセットマイナスドライバー
    スイスグリップ コインドライバー
    スタービーコインドライバー 8126-9-45
    メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
    通常価格1,9964,3802,0612,1962,4472,251
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JANコード7610733254088-7610733264650761073324250476107332588957610733258901
    トラスココード828-6952-----
    全長(mm)205197----
    質量(g)72.000205.000----
    軸長(mm)10078----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました