ファクトリーサプライ用品技術窓口

スぺクタクル形保護めがね LX

通常単価(税別)
4,553
税込単価
5,008
通常出荷日:1日目

【特長】・小顔の方にもぴったりフィットします(LX-51、52の小さめサイズ)・メタルフリーで、軽量・...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 規格
    JIS / EN
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • JANコード
    4959382073484
  • 質量(g)
    29.000
  • トラスココード
    383-0190
  • 材質1
    レンズ:PC(ポリカーボネート)
  • 材質2
    フレーム:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
  • アンスラサイト/ブルー
  • 材質3
    鼻あて:TPE(熱可塑性エラストマー)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LX-01-07348
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LX-01-07348の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
規格
JIS / EN
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
JANコード
4959382073484
質量(g)
29.000
トラスココード
383-0190
材質1
レンズ:PC(ポリカーボネート)
材質2
フレーム:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
アンスラサイト/ブルー
材質3
鼻あて:TPE(熱可塑性エラストマー)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LX-01-07348
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,553
( 5,008 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小顔の方にもぴったりフィットします(LX-51、52の小さめサイズ)
・メタルフリーで、軽量・長寿命・安全です
・半面形面体(防じんマスク、防毒マスク)との併用ができます
・ヒンジの角度が調整できます
【用途】
・一般作業(飛来物等対策)
【材質】
・レンズ:PC(ポリカーボネート)
・フレーム:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
・鼻あて:TPE(熱可塑性エラストマー)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スぺクタクル形保護めがね LXの型番LX-01-07348のページです。 型番LX-01-07348に関する仕様情報を記載しております。
スぺクタクル形保護めがね LXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スぺクタクル形保護めがね LX
ゴグル形保護めがね LX-92 ベンチレーター(換気口)なし
シゲマツ 保護めがね SP-19F-1(ゴグル型)
シゲマツ 曇止液 10g入
シゲマツ 飛来物・液体飛沫防止用
保護めがね LX-55
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所アズワン
通常価格4,5534,8023,7632621,768 -3,270
通常出荷日1日目4日目2日目1日目4日目〜1日目
形状二眼型メガネゴーグルゴーグル-二眼型メガネ一眼型メガネ
規格JIS / ENJIS / ENJIS---
曇り止め-
UVカット-
耐静電性-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト